(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves: tipo combinación, ligeras, MS/TMS

Llaves: tipo combinación, ligeras, MS/TMS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • MS2-12
  • TMS212
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una "nueva cabeza en forma de lanza" logra el ancho de cabeza más pequeño del mundo.
· La parte de la caja tiene la forma Power Fit original de KTC. (Excepto 5 mm o menos)
· Se utiliza una estructura seccional tipo I, lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
· Combina una llave adecuada para un giro rápido con la función de una llave inglesa que puede aplicar una fuerza fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS2-04
MS2-05
MS2-06
MS2-07
MS2-08
MS2-09
MS2-032
MS2-045
MS2-055
MS2-10
MS2-11
MS2-12
MS2-13
MS2-14
MS2-15
MS2-16
MS2-17
MS2-19
MS2-21
MS2-22
MS2-26
MS2-27
MS2-28
MS2-29
MS2-30
MS2-32
MS2-46
TMS208
TMS210
TMS212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Tipo de detalles Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Pulgada)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

804Objeto unico----307-66878-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

905Objeto unico----307-670911-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

966Objeto unico----307-672514-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1117Objeto unico----307-673320-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1268Objeto unico----307-674128-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1369Objeto unico----307-675036-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753.2Objeto unico----307-66796-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

854.5Objeto unico----307-669510-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

965.5Objeto unico----307-671713-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15110Objeto unico----307-676842-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16111Objeto unico----307-677655-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17012Objeto unico----307-678465-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18813Objeto unico----307-679285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19014Objeto unico----307-680698-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20015Objeto unico----307-6814119-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21516Objeto unico----307-6822134-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22517Objeto unico----307-6831153-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25619Objeto unico----307-6857205-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28921Objeto unico----307-6873267-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30422Objeto unico----307-6881305-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37126Objeto unico----307-6920466-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38127Objeto unico----307-6938502-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40128Objeto unico----307-6946561-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42129Objeto unico----307-6954650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

44630Objeto unico----307-6962687-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47132Objeto unico----307-6989836-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56246Objeto unico----307-70552142-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7 ~ 19Establecer productoSet (con bandeja moldeada de resina)-MS2-07、08、10、12、13、14、17、198307-6644-1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5 ~ 19Establecer productoSet (con bandeja moldeada de resina)-MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、1910307-6652-1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5 ~ 22Establecer productoSet (con bandeja moldeada de resina)MS2-055、07、08、10、12、13、14、15、17、19、21、22-12307-6661-1600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico