(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de una boca 12 puntos

Llave de una boca 12 puntos
  • Descuento por volumen

Modelo: EA614B-8,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 8,0 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-10,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 10 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-13,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 13 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-31,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 31 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-33,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 33 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-34,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 34 mm un ojo,llave de una boca
Modelo: EA614B-46,Clasificación Esco mayor: Llave,anteojos,enchufe,casquillo de impacto,llave de impacto,nombre del producto: 46 mm un ojo,llave de una boca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA614B-8
EA614B-10
EA614B-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor (mm) Peso (g) Código JAN Número de pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12683.8×5.5224518340046122MS2-08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151104.5×6.5424518340046047MS2-10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

188135.5×8854518340046078MS2-13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Especificaciones Tipo 12 puntos/15° Materiales Herramienta de acero
Fabricante Máquinas herramienta de Kioto (KTC)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico