(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SKO Light Foil M【5 piezas por paquete】

SKO Light Foil M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje (mm): 40

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SW10025-M-60
SW10025-M-100
SW10025-M-120
SW10025-M-180
SW10025-M-240
SW10025-M-320
SW3025-M-100
SW3025-M-120
SW3025-M-180
SW3025-M-240
SW3025-M-400
SW4025-M-120
SW4025-M-240
SW4025-M-320
SW4025-M-400
SW5025-M-80
SW5025-M-100
SW5025-M-120
SW5025-M-180
SW5025-M-240
SW5025-M-320
SW5025-M-400
SW6025-M-60
SW6025-M-80
SW6025-M-100
SW6025-M-180
SW6025-M-400
SW8025-M-120
SW8025-M-240
SW8025-M-320
SW8025-M-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10060

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

100100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

100240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

100320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

30120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

30180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

30240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

30400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

40120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

40240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

40320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

40400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

5080

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

50100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

50120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

50400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6060

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6080

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

60100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

60180

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80320

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 8000
Aplicación Eliminación de quemaduras después de la soldadura, pulido de superficies. Herramienta utilizada Amoladora manual, taladro eléctrico Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico