(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas P-87

Pinzas P-87
  • Descuento por volumen

Pinzas con excelente relación costo-rendimiento.
[Caracteristicas]
· Cuando se coloca en un campo magnético fuerte, puede magnetizarse, pero no se magnetiza en circunstancias normales.
· Material: Acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Ideal para manipular instrumentos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-87

 
Número de Parte
P-87
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 125 S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Ancho(mm) 11 Ancho Máximo de Apertura(mm) 13
Peso(g) 16 Características Pinzas tipo populares

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-87 de la serie Pinzas P-87.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico