(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

destornillador de acero inoxidable SMD-100 (Números de pieza)

destornillador de acero inoxidable SMD-100
  • Descuento por volumen

Un destornillador de cabeza plana totalmente de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Ideal para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable como plantas, trabajos de impermeabilización, plomería y equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMD-100

 
Número de Parte
SMD-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Longitud del eje L (mm) 100
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Longitud total L(mm) 215 Ancho de agarre D(mm) 26
Peso(g) 95

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMD-100 de la serie destornillador de acero inoxidable SMD-100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico