(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Single Art Art Disc【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Single Art Art Disc
  • Descuento por volumen

Tiene una forma fácil de usar que permite cortar en ángulo bajo. No se requieren soportes de apriete para unir / desmontar más fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OTAD100-A60S
OTAD100-A80S
OTAD100-GZ60S
OTAD100-GZ80S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Código de producto del fabricante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

acero en general[◎]60AAD-1100 X M10A 60 S

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

acero en general[◎]80AAD-1100 X M10A 80 S

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○]60GZAD-1100 X M10GZ 60 S

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○]80GZAD-1100 X M10GZ 80 S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) M10
Velocidad rotacional máxima(rpm) 13600 Cantidad por paquete(Piezas) 10 Toque de habilidad Producto incluido de cupón de regalo
Dirección de la fibra Horizontal Características 1 Énfasis en la capacidad de corte Especificaciones S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico