(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[Ilme Insert]CQ 6.5-40 A/50-400 V Crimp Type (Números de pieza)

[Ilme Insert]CQ 6.5-40 A/50-400 V Crimp Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Single-action, ultra-high density connector CQ Series.
[Features]
・ High reliability and operability are important for information wiring such as teach pendants and operation panels, which are frequently accessed by users.
・ The CQ Series, which uses the proven Ilme rectangular connector technology, improves usability and reliability.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CQF 05
CQF 12
CQM 05
CQM 12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Corriente permisible
(A)
Nombres de piezas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)516Inserto hembraPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1210Inserto hembraPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)516Inserto machoPara contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1210Inserto machoPara contactos masculinos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Aplicación Conexión de cable
Voltaje permitido(V) 400 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CCC / CSA Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125
Tamaño del recinto(mm) 21.21 Material Resina termoplástica resistente al fuego. Notas Los contactos se venden por separado.
Otras normas GL, GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico