(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MIL, socket, press-fit, con bloqueo

Conectores rectangulares - MIL, socket, press-fit, con bloqueo
  • Descuento por volumen

Conector de soldadura a presión OMRON que ahorra espacio

  • UL
  • MIL
  • Para señal
  • Ahorro de espacio
  • Soldadura a presión
  • Bloqueo de la palanca


● Un nuevo tipo de conector hembra MIL que incorpora una palanca de bloqueo en el cuerpo del conector hembra.
● La inserción y extracción con una mano proporciona una mejor usabilidad en comparación con los conectores de enchufe MIL convencionales. Ideal para usar en lugares donde hay mucha inserción y extracción.
● UL No. E103202


Corriente nominal: 1 A
Tensión nominal: 200 V CA
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG28 o 0.08 mm 2 , cable plano , cable de fusión


· Los componentes de acoplamiento son conectores macho de instalación vertical de placa de circuito (modelo de caja). No se puede usar con conectores macho equipados con palanca.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de enchufe MIL, conector hembra de contacto de soldadura a presión (con bloqueo): imagen relacionada
Modelo Número de núcleos Peso
g
XG4M-1630-U 16 4.0
XG4M-2030-U 20 4.6
XG4M-2630-U 26 5.4
XG4M-3030-U 30 6.0
XG4M-3430-U 34 6.5
XG4M-4030-U 40 7.5
XG4M-5030-U 50 9.1
XG4M-5031-U 50 9.1
Sales: Misumi / Manufacturer: Omron Corporation

Más información

Conector de enchufe MIL, conector hembra de contacto de soldadura a presión (con bloqueo): imagen relacionada

Conector de enchufe MIL, conector hembra de contacto de soldadura a presión (con bloqueo): imagen relacionada

Electrical Properties
Corriente nominal 1A
Tensión nominal 250V AC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o menos (a 500 V DC)
Voltaje pico 500 V CA (1 minuto)
Resistencia al contacto 20 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Número de inserciones / remociones 50 veces
Rango de temperatura de funcionamiento −55°C – +105°C
Materials / Finish
Artículo Material Acabado
Aislante Resina PBT de vidrio UL94V-0, negro
Contacto Bronce fosforado Chapado en oro con base de níquel
Número de Parte
XG4M-1630-U
XG4M-2030-U
XG4M-2630-U
XG4M-3030-U
XG4M-3430-U
XG4M-4030-U
XG4M-5030-U
XG4M-5031-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Guía de polaridad / ranura
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

16Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

34Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

40Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Izquierda y derecha cada 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conector de enchufe MIL, conector hembra de contacto de soldadura a presión (con bloqueo): imagen relacionada

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MIL
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Otras normas (MIL)
Método de separación Otro