| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo N | 100 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Anillo / tornillo a prueba de agua |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo N | 300 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Anillo / tornillo a prueba de agua |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo T | 300 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Anillo impermeable / tornillo / tuerca |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo T | 500 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Anillo impermeable / tornillo / tuerca |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo N | 800 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ | - | Anillo / tornillo a prueba de agua |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Poste de aluminio | Tipo T | 1000 mm | - | LR4-LJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-LJ / LR5-PJ / LR6-LJ / LR6-PJ / LR6-QJ | - | Anillo impermeable / tornillo / tuerca |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para poste de aluminio (tipo N) | - | montaje en pared | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para modelo de montaje directo | - | montaje en pared | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para modelo de montaje directo | - | montaje en pared | LR6-WJ / LR7-WJ / LR7-WT | - | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Ángulo en forma de L | Para poste de aluminio (tipo T) | - | montaje en pared | LR4-LJ / LR5-LJ / LR6-LJ | POLE22-1000AT / POLE22-0500AT / POLE22-0300AT | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para poste de aluminio (tipo N) | - | Montaje en superficie horizontal | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para poste de aluminio (tipo N) | - | Montaje en superficie horizontal | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0800AN / POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para poste de aluminio (tipo N) | - | Montaje en superficie horizontal | LR4-QJ / LR4-PJ / LR5-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para poste de aluminio (tipo N) | - | Montaje en superficie horizontal | LR4-PJ / LR4-QJ / LR4-PJ / LR6-PJ / LR6-QJ | POLE22-0300AN / POLE22-0100AN | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| 10 | Soporte | Para modelo de montaje directo | - | Montaje en superficie horizontal | LR4-WJ / LR5-WJ / LR5-WT / LR6-WJ | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente