(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Convertidor de interfaz - 24 V CC/5 V CC, conector USB

Convertidor de interfaz - 24 V CC/5 V CC, conector USB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Control simple desde una PC, etc. Los aparatos eléctricos se pueden controlar libremente.

[Caracteristicas]
· Se puede conectar a un puerto USB de PC / puerto RS-232C.
· Se puede montar un interruptor de reinicio para una inicialización manual rápida y fácil.
· Con un protocolo de comunicación simple, la carga en el software se ha reducido.
· El número de contactos de salida es 8, cada contacto es independiente.
· La capacidad de contacto de salida es de 3 A / 30 V CC, que puede controlar nuestra luz giratoria, luces indicadoras y productos de audio / sonido.
· Adopta un terminal sin tornillos para el terminal de salida y se puede distribuir fácilmente porque no requiere procesamiento de cables eléctricos como el engarzado.

* Este producto requiere el conocimiento para crear un programa que genere datos desde un puerto USB de PC / puerto RS-232C.
* El cable USB (tipo A macho - tipo B macho) no está incluido. Prepáralo por separado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PHC-D08

 
Número de Parte
PHC-D08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo Inalámbrico Nombre del producto Convertidor de interfaz Modelo aplicable Luz giratoria, luz de pantalla, producto de voz / sonido
Ancho de la dimensión(mm) 117 Profundidad de la dimensión(mm) 100 Altura de la dimensión(mm) 28
El consumo de energía(W) En espera: 0.4 W / Máximo: 16 W Otras especificaciones Estructura protectora / IP20 Accesorio Adaptador de CA: Entrada 100-240 V CA (50/60 Hz) / Salida: 24 V CC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PHC-D08 de la serie Convertidor de interfaz - 24 V CC/5 V CC, conector USB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm