(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de control inalámbrico (versión de alta velocidad)

Unidad de control inalámbrico (versión de alta velocidad)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la unidad de control inalámbrico (versión de alta velocidad) (Patlite), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PWS-THN-W

Número de Parte
PWS-THN-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Dispositivo Inalámbrico Ancho de la dimensión(mm) 76 Profundidad de la dimensión(mm) 85
Altura de la dimensión(mm) 280.2 Fuente de alimentación(V) DC12 a 24 Tipo Tipo: Transmisor
Código JAN 4938766009660 Trusco Code 751-4841 Otras especificaciones Transmisor de contacto sin tensión de especificación de 5 PT: capaz de comunicarse con hasta 30 unidades por frecuencia única.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm