(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
La forma fácil y ordenada de almacenar amplificadores de sensor y bloques de terminales. Facilita considerablemente los trabajos de construcción y mantenimiento.
Resistente al aceite y a la intemperie. Úselo para una variedad de aplicaciones. Los modelos proporcionaron un bloque de terminales y un enchufe de ajuste de presión también disponibles.
[Caracteristicas]
- Abre y cierra con un solo toque. Asegurado con un solo tornillo, ahorrando tiempo y esfuerzo para abrir y cerrar.
- La tapa con bisagras está unida al cuerpo principal, asegurando que nunca se caiga.
- El diseño con bisagras y la estructura protectora de grado IP67 evitan que el agua y el polvo ingresen al interior.
- Tapa transparente de poliarilato con excelente resistencia química. Ver el interior sin abrir la tapa.
* Disponible con una tapa transparente (en marrón) o una tapa de color beige (hecha de resina PBT).
- Hay dos tipos de tapa disponibles: techo alto o techo bajo. Seleccione la altura de la tapa para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.
- La ubicación de perforación está premarcada, lo que le ahorra la molestia de marcar usted mismo y aumenta la eficiencia del trabajo.
- Amplia variedad de modelos. Se encuentran disponibles modelos con bloque de terminales, riel DIN, tapón de ajuste de presión y orificio.
[Tamaño de caja]
- Serie JB-WLQ100BJ: ancho 120 mm x largo 116 mm x alto 74 mm
- Serie JB-WLQ135BJ: ancho 135 mm x largo 151 mm x alto 82 (121) mm
- Serie JB-WLQ220BJ: ancho 220 mm x largo 151 mm x alto 82 (121) mm
* Las cifras que se muestran entre paréntesis se refieren a los modelos de tapa de techo alto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JB-WLQ220BJ-T02
Número de Parte |
---|
JB-WLQ220BJ-T02 |
Cargando…
Tipo | Caja de relés | Material | Resina PBT (GF 30%) | Grado de protección | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Placa intermedia | Sin placa de circuito | Ubicación de uso | Interior | Normas representativas | UL |
Características ambientales | Resistencia al aceite / resistencia a la intemperie |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JB-WLQ220BJ-T02 de la serie Caja de bloque de terminales - caja de relés, serie JB-WLQ, resina PBT, resistente al agua.
Número de Parte |
---|
JB-WLQ100BJ-C-V |
JB-WLQ100BJ-C-V01 |
JB-WLQ100BJ-C-V02 |
JB-WLQ220BJ-TV |
JB-WLQ220BJ-TV01 |
JB-WLQ220BJ-TV02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente