(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales para rieles DIN X-COM-SYSTEM / 769 Series (Números de pieza)

Bloque de terminales para rieles DIN X-COM-SYSTEM / 769 Series
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, Tierra a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales para rieles DIN serie X-COM-SYSTEM / 769 (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

769-176

 
Número de Parte
769-176
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 120Portador de 1 línea / 1 pinGris5003230030020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 5 Numero de alambres(Alambre / poste) 1 líneas
Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 4 Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 769-176 de la serie Bloque de terminales para rieles DIN X-COM-SYSTEM / 769 Series.

Products like this...

Número de Parte
769-237
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-1 cable / 1 pin portador de cable a tierraVerde amarillo-----

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico