(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bloque de terminales de paso de un solo nivel que ahorra espacio y montaje en carril DIN. El engarzado por resorte permite conectar y asegurar cables fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, y con un paso de solo 6,0, 8,0 o 10,0 mm, ofrece un perfil delgado que tiene casi la mitad del ancho de un bloque de terminales de tornillo tradicional. con la misma capacidad.
[Características]
· Elija entre modelos de tipo tierra, relé a rama, desconexión por fusible, portador o desconexión.
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris, negro, amarillo y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 11 AWG (4,0 mm²).
· Opciones nominales de voltaje 30/65, 230, 300, 400, 600 y 800.
· Opciones de corriente nominal de 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 26 A y 32 A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
281-631 |
281-651 |
281-652 |
281-653 |
281-654 |
281-657 |
281-681 |
281-687 |
281-901 |
281-902 |
281-904 |
281-907 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Grosor Terminal (Paso)(mm) | 6 | Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) |
Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.08 a 4 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 28 a 12 | Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 4.8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente