(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de entradas/salidas: 1 a 1, 2 a 2, Tierra a 4
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN, fijación con tornillos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales compacto/tornillo o complemento o carril DIN/264, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
264-701 |
264-711 |
264-721 |
264-731 |
Cargando…
Método de cableado | Sin tornillos | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Piezas / productos terminados | Partes individuales |
---|---|---|---|---|---|
Numero de electrodos(Polo) | 1 | Corriente nominal (UL)(A) | 20 | Tipo de producto (□ bloque de terminales de) | MINI Relé / Sucursal |
Color | Gris | Tensión nominal(V) | 800 | Corriente nominal(A) | 24 |
Voltaje (estándar UL)(V) | 600 | Voltaje (estándar CSA)(V) | 600 | Actual (estándar CSA)(A) | 20 |
Alambre conforme | Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) | Sección transversal de cable compatible(mm2) | 0.08 a 2.5 | Tamaño de cable compatible(AWG) | 28 a 12 |
Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) | 3.7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente