(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector tipo resorte, Serie 733, Paso de 2.5 mm, Hembra

Conector tipo resorte, Serie 733, Paso de 2.5 mm, Hembra
  • Descuento por volumen

El lado macho se puede conectar a los conectores de la serie 733-200 con el lado hembra del conector de resorte tipo mini. La placa de circuito correspondiente se puede conectar a los conectores de la serie 733-300. El tamaño máximo del cable es de 0,5 mm2.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
733-102
733-103
733-104
733-105
733-106
733-108
733-109
733-110
733-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MICRO
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 150 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Gris claro Paso de pin(mm) 2.5
Cable aplicable Solo cable / Alambre trenzado flexible Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 0.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 0.5
Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 20 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 2.2 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / pin de prueba / placa de alivio de tensión