(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X-COM-SYSTEM y conector de la serie 769

X-COM-SYSTEM y conector de la serie 769
  • Descuento por volumen

Disfrute de las ventajas del X-COM®-SYSTEM con protección contra errores de conexión para sus aplicaciones de control y aparamenta. Nuestro innovador sistema consta de bloques de terminales portadores de carril DIN, cabezales macho y conectores hembra para diferentes tipos de montaje y cabezales macho con pines de soldadura.

[Características]
· Ahorro de tiempo y espacio gracias al premontaje de mazos de cables enchufables.
· Premontaje para una sustitución rápida y sin errores de subconjuntos.
· La codificación sin pérdida de polos evita la unión incorrecta de cabezales macho y conectores hembra con el mismo número de polos.
· Por tu seguridad: Los subconjuntos precableados se pueden probar antes de la instalación.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
769-102
769-103
769-104
769-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X X-COM SYSTEM
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 32
Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Conector de 1 cable Color Gris
Cable aplicable Área de sección transversal de cable adecuada: 0.08 a 4 mm2 / tamaño de cable adecuado: AWG28 a 12, diámetro exterior de recubrimiento máximo: 4.1 mm