(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de cable a placa SPOXTM y KK 396 (5273)

Cabezal de cable a placa SPOX<sup>TM</sup> y KK 396 (5273)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Vivienda de acoplamiento: 5195)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5273-02A
5273-03A
5273-04A
5273-05A
5273-06A
5273-07A
5273-08A
5273-09A
5273-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Pitch
(mm)
Numero de fila Cerradura de acoplamiento Revestimiento terminal Color Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

23.961PresenteNíquelNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

33.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

43.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

53.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

63.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

73.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

83.961PresenteEstañoNatural5195, 5239
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9------
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Número de serie 187
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 7
Voltaje permitido(V) 250 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm