(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 733, Grado 1/Ángulo recto / Paso de 2.5 mm (Números de pieza)

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 733, Grado 1/Ángulo recto / Paso de 2.5 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Puede montarse horizontal o verticalmente en una placa de circuito impreso usando un cabezal con pines de soldadura en ángulo recto.
 · Modelo que imposibilita la inserción incorrecta: Sólo se pueden cerrar cerillas con el mismo número de terminales.
 · Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
733-362
733-363
733-364
733-365
733-366
733-368
733-370
733-372
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MICRO
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 150 Dirección de conexión Ángulo recto Normas representativas UL / CUL / CSA
Color Gris claro Paso de pin(mm) 2.5 Longitud terminal(mm) 3.7
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Clave de recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm