(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa de conector de placa de 2,5 mm (51015)

Carcasa de conector de placa de 2,5 mm (51015)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cable Molex montado directamente en la placa (compatible con carcasas de la serie 51035 (terminal aplicable: 50034).
· Número de clientes potenciales: De 2 a 15 derivaciones.
· Tipo de perfil bajo.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51015-0200
51015-0300
51015-0400
51015-0500
51015-0600
51015-0700
51015-0800
51015-0900
51015-1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1
Color Natural Terminal conforme 50034

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm