(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable conductor para cableado en paneles de baja tensión y dispositivos eléctricos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EM-TNC-150SQ-1028
Número de Parte |
---|
EM-TNC-150SQ-1028 |
Cargando…
Numero de nucleos(Núcleo) | 1 | Tensión nominal | 600V | Blindaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Color de la vaina (revestimiento exterior) | Negro | Cable a tierra | Ninguno | Otras propiedades del cable | Retardante de llama |
Otras normas | JRIS J 1001/JRIS J 1041/WL1/HFWL1 | Aplicación | Conexión de equipos de vagones de ferrocarril, cableado de salida o chasis, tablero de distribución de energía, panel de control y otro cableado interno, línea de salida del motor | Características | No se producen gases halógenos nocivos y dioxinas durante la combustión e incluso el humo es mínimo. JIS C 3005 prueba de pendiente producto aceptable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente