(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MVVS 100 V o menor blindado

MVVS 100 V o menor blindado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Menos de 100 V

* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelo 
Número de modeloSeparados por colorÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosLongitud total o
Longitud especificada
(m)
SCICB
Tipo
0.1821
~
100
(Longitud especificada por incremento de 1 m)
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
24
30
40
50
60
MVVSA
Tipo
Identificación de 13 colores

B
Tipo
Identificación de 14 colores
0.32
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.52
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
40
0.752
3
4
5
6
8
10
12
16
20
30
40
1.252
3
4
5
6
7
8
10
12
16
20
30
22
3
4
5
6
7
8
10


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* * Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la cantidad de diapositivas, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* * Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.
* Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Más información

Una tabla de identificación de núcleo de alambre tipo MVVS-A tipo 2 núcleos es negro / blanco.
MVVS
- A
Núcleo de alambre No.123456789101112131415161718192021222324252627282930
Color del aislanteNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulGrisNaranjaAzul claroRosadoHoja jovenPúrpuraBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoGrisGrisGrisGrisGrisAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarillo
Color de la línea de identificación             NegroRojoVerdeAmarilloMarrónAzulNaranjaNegroBlancoRojoVerdeNaranjaNegroGrisRojoVerdeNaranja
Núcleo de alambre No.313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
Color del aislanteAzul claroAzul claroAzul claroAzul claroAzul claroRosadoRosadoRosadoRosadoRosado                    
Color de la línea de identificaciónNegroBlancoRojoVerdeNaranjaNegroBlancoRojoVerdeNaranja                    

Tabla de identificación de núcleo de alambre tipo B SCIC 2 núcleos es blanco / rojo. MVVS-B tipo 2 núcleos es blanco / rojo.
SCIC
- B
Núcleo de alambre No.123456789101112131415161718192021222324252627282930
Color del aislanteNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNegroRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claro
Color de la línea de identificación----------NegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco
Núcleo de alambre No.313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
Color del aislanteBlancoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaBlancoRojoAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaBlancoRojoVerdeMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranja
Color de la línea de identificaciónRojoRojoRojoRojoRojoRojoRojoRojoRojoRojoVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeVerdeAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarilloAmarillo
MVVS
- B
Núcleo de alambre No.123456789101112131415161718192021222324252627282930
Color del aislanteNegroBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioletaBlancoRojoVerdeAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioletaNegroRojoVerde
Color de la línea de identificación--------------NegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroNegroBlancoBlancoBlanco
Núcleo de alambre No.313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
Color del aislanteAmarilloMarrónAzulPúrpuraGrisRosadoVerde claroNaranjaAzul claroVioleta                    
Color de la línea de identificaciónBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlancoBlanco                    


MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Una especificación de tipo
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Referencia *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre

*5
Acabado
Diámetro externo
(mm)

Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificaciónMuestra
Provisto *4
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
MVVS-A

0.3222Trenzado de núcleo / capa25.0 38463.2 550012/0.180.7N/A0.3PVC1.30.90PVC--
335.2 434--
4 45.5 493--
556.2 5031.00--
666.6 553--
776.6 603--
887.0 653--
10107.9 752--
12128.1 952--
16168.8 1252--
20209.4 1452--
303011.0 2202--
404012.2 2451--
0.522025.4 45637.820/0.180.90.31.50.90--
335.6 525--
446.0 635--
556.8 6541.00--
667.2 704--
777.2 804--
887.7 854--
10108.7 1153--
12128.9 1303--
16169.8 1703--
202010.5 2003--
303012.3 2802--
404014.0 35021.10--
0.7521825.8 54825.130/0.181.10.31.70.90--
336.0 657--
446.5 786--
557.3 9051.00--
667.8 1055--
888.3 1255--
10109.5 1604--
12129.8 1754--
161610.7 2204--
202011.5 26031.10--
303013.9 3653--
1.2521627.0 771115.150/0.181.50.42.30.90--
337.3 959--
447.9 1148--
558.9 14081.00--
669.6 1457--
779.6 1907--
8810.3 2507--
101011.9 3006--
121212.3 3156--
161613.8 38051.10--
202015.0 4305--
303018.0 78041.20--
2.021427.6 98149.7937/0.261.80.42.60.90--
338.0 12212--
448.7 14811--
559.7 160101.00--
6610.5 20510--
7710.5 2309--
8810.3 2409--
101013.4 3308--

Factor de reducción de corriente
· A temperatura ambiente
Temperatura ambiente (°C)3540455055
Factor de reducción de corriente0.910.820.710.580.41
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2.0 x 0.82 = 1.64 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C en MVVS de 2 núcleos 0.3 mm2

Especificación de tipo B

MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
MVVS 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Especificaciones
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Número de núcleosAWG
Tamaño
Tamaño *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre

*4
Acabado
Diámetro externo
(mm)

Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricasConductorAislamientoNúcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
VainaEspecificación
Corriente permisible
A (30°C)* 2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20°C)
Tensión soportada
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3Espesor
(mm)
Material *3Espesor
(mm)
Material *3
SCIC0.18225Trenzado de núcleo / capa23.7 201.221115 o más5007/0.18 0.54 N/A0.3PVC1.140.60PVC-
333.9 241.04
444.2 290.94
555.2 380.880.70
665.6 420.84
775.9 480.81
886.3 550.79
10106.9 750.740.80
12126.9 800.71
16168.1 800.661.00
20208.8 1150.61
24249.6 1350.59
303010.1 1550.54
404011.9 1950.52
505012.5 2350.471.20
606013.4 2750.45
MVVS-B0.322225.2 392.0 62.950012/0.18 0.7 0.41.50.80
335.4 431.7
445.8 491.6
556.8 651.510001.00
667.3 701.4
777.3 751.4
887.7 851.3
10108.6 1001.3
12128.6 1101.2
16169.8 1401.1
202010.5 1651.0
303012.4 2250.9
404013.9 2900.91.10
0.522026.0 553.337.850020/0.18 0.9 0.51.90.80
336.4 652.9
446.9 752.7
557.9 852.510001.00
668.5 1002.4
778.5 1052.3
889.0 1202.2
101010.2 1452.1
121210.2 1602.0
161611.7 2051.8
202012.6 2451.7
303015.2 3451.61.10
404017.1 4501.51.20
0.7521826.4 655.925.150030/0.18 1.1 0.52.10.80
336.9 805.1
447.4 854.7
559.0 1154.430000.62.31.00PSE
669.7 1304.2
8810.4 1603.9
101011.8 1953.7
121211.8 2203.5
161613.8 2803.21.10
202014.9 3453.0
303018.0 4902.71.20
404020.2 6352.51.30
1.2521627.6 901015.150050/0.18 1.5 0.552.60.80-
338.2 1108.7
448.9 1308.0
5510.0 1507.630000.62.71.00PSE
6610.9 1757.2
7710.9 1956.8
8811.7 2206.61.10
101013.5 2656.4
121213.5 3006.0
161615.7 3955.5
202017.2 4855.21.20
303020.8 6954.71.30
2.021428.2 11014.29.7950037/0.26 1.8 0.630.80-
338.8 13512.4
449.6 16511.3
5510.9 19510.730001.00PSE
6611.8 22510.2
7711.8 2509.6
8812.7 2809.4
101014.8 3559.0 1.10


* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.
* La principal diferencia entre la serie VAMVVS y la serie MVVS-A es el fabricante. Las especificaciones son extremadamente similares: es un producto equivalente. Para conocer las diferencias detalladas de las especificaciones, consulte la Tabla de especificaciones.

Factor de reducción de corriente
· A temperatura ambiente
Temperatura ambiente (°C)3540455055
Factor de reducción de corriente0.910.820.710.580.41
El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 2.0 x 0.82 = 1.64 (A) cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C en MVVS de 2 núcleos 0.3 mm2
Número de Parte
MVVS-A-1.25-5-[1-99/1]
MVVS-B-0.3-2-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-3-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-4-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-5-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-6-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-7-[1-99/1]
MVVS-B-0.3-8-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-10-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-12-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-16-[1-100/1]
MVVS-B-0.3-20-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-2-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-3-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-4-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-6-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-8-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-12-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-16-[1-100/1]
MVVS-B-0.5-20-[1-100/1]
MVVS-B-0.75-2-[1-99/1]
MVVS-B-0.75-3-[1-99/1]
MVVS-B-0.75-10-[1-99/1]
MVVS-B-1.25-2-[1-99/1]
MVVS-B-1.25-3-[1-99/1]
MVVS-B-1.25-4-[1-99/1]
MVVS-B-1.25-6-[1-99/1]
MVVS-B-2.0-4-[1-99/1]
SCIC-B-0.18-7-[1-99/1]
SCIC-B-0.18-12-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Blindaje Normas representativas Fuente de alimentación / señal Otras características
1 Pieza(s)

7 Días o más

101 ~ 991.251658.9-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32225.2-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32235.4-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32245.8-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32256.8-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32267.3-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.32277.3-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.32287.7-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322108.6-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322128.6-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322169.8-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.3222010.5-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.52026-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.52036.4-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.52046.9-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.52068.5-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.52089-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.5201210.2-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.5201611.7-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.5202012.6-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.751826.4-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.751836.9-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.75181011.8PSEUso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.251627.6-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.251638.2-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.251648.9-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 991.2516610.9PSEUso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 9921449.6-Uso dualResistencia al ruido
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.182575.9----
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.1825126.9----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Color de la vaina Gris Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC