(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Microcable USB extremadamente fino compatible con el estándar USB 3.0 (velocidad de transferencia: 5 Gbps)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KU30-AMCSS05
Estándar (CN1/CN2) | USB3.0 | Tipo de conector CN1 | Un hombre | Tipo de conector CN2 | MicroB macho |
---|---|---|---|---|---|
Longitud(m) | 0.5 | Tipo | Cable | Color | Negro |
Tipo de cable | Par trenzado | Diámetro exterior terminado | 2.5 | Cable estándar | UL2725 |
Cableado | Conexión de cable recta completa | Método de procesamiento | Molde | Características | Conector de oro / Soporte USB 3.0 (Super Speed) |
Especificaciones | Cable de triple blindaje | Punto de contacto de contacto | Chapado en oro |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KU30-AMCSS05 de la serie Micro cable compatible con USB3.0 (extremadamente fino) A⇔microB.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente