(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

USB 2.0, cables modelo A-mini B

USB 2.0, cables modelo A-mini B
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • USB 2.0

● Se adoptó un número de modelo común para Japón y China.
● Apoyamos a los clientes que se están expandiendo a negocios globales
● Cable de conversión de modelo USB-A a miniB.
● Tensión nominal 30 V / Con pantalla
● Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C Rango de temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C

(i)Advertencia

Especificaciones

Global Harness, USB 2.0 compliant, Model A-mini B USB Cables:Related Image

Número de modeloLargo total
(m)
USB-AM-MBM1
2
3

Más información

Global Harness, USB 2.0 compliant, Model A-mini B USB Cables:Related Image
Global Harness, USB 2.0 compliant, Model A-mini B USB Cables:Related Image
Número de Parte
PNUC2-AM-MBM-0.9M
PNUC2-AM-MBM-1.8M
PNUC2-AM-MBM-3M
USB-AM-MBM-1
USB-AM-MBM-2
USB-AM-MBM-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 Un hombre Tipo de conector CN2 Mini B Macho Tipo Cable
Color Negro Diámetro externo terminado 3.8 Cable estándar UL20276
Conexión por medio de cables Conexión completa recta Método de procesamiento Molde Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado