(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Arnés de cable de doble extremo compatible con USB 2.0, modelo A

Arnés de cable de doble extremo compatible con USB 2.0, modelo A
  • Descuento por volumen

Cable USB con modelo USB-A en ambos extremos

  • USB 2.0

● Se adoptó un número de modelo común para Japón y China.
● Apoyamos a los clientes que se están expandiendo a negocios globales
● Cable modelo USB-A a USB-A.
● Tensión nominal 30 V / Con pantalla
● Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C - 50°C Rango de temperatura de almacenamiento: -20°C - 60°C

(i)Advertencia

Especificaciones

Universal, USB 2.0-Conforming, A-Model, Double-End Cable Harness:Related Image

Número de modeloLargo total
(m)
USB-AM-AM0.5
1
2
3
5

Más información

Universal, USB 2.0-Conforming, A-Model, Double-End Cable Harness:Related Image
Universal, USB 2.0-Conforming, A-Model, Double-End Cable Harness:Related Image
Número de Parte
U02-AM-AM-0.5
U02-AM-AM-1
U02-AM-AM-2
U02-AM-AM-3
U02-AM-AM-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector CN1 Un hombre Tipo de conector CN2 Un hombre Tipo Cable
Color Negro Diámetro externo terminado 4.5 Cable estándar UL20276
Conexión por medio de cables Conexión completa recta Método de procesamiento Molde Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm