(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - ranura de sellado, nailon 66, resistente a productos químicos y al calor

Prensaestopas - ranura de sellado, nailon 66, resistente a productos químicos y al calor
  • Descuento por volumen

Prensaestopas sellado de AVC que viene con una ranura que proporciona un mecanismo de sujeción especial capaz de adaptarse a una amplia gama de diámetros de cable. El prensaestopas también cuenta con extrusiones que ejercen la cantidad ideal de fuerza de sujeción sobre el cable cuando se aprieta a mano. Esto permite un efecto de sellado perfecto que protege completamente las piezas internas de medios externos como agua, aceite y polvo. El prensaestopas también ofrece una excelente resistencia química y al calor, así como aislamiento eléctrico. Esto hace que el prensaestopas sea ideal para su uso en aplicaciones exteriores con dispositivos de comunicación como paneles de control, máquinas herramienta, ferrocarriles, barcos e iluminación LED.

[Características]
· El tamaño de los tornillos varía de 4,0 a 6,6 mm y de 6,0 a 10,0 mm de diámetro.
· El cable se inserta a través de la muesca en el sello.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MG20A-06B-SD
MG20A-10B-SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Medida del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10φ4~6.6ø4 a 6.6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Φ6~10.0ø6 a 10.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Tamaño del Tornillo M20×1.5 Tamaño de cable adaptativo(mm) M20(P=1.5)
Color Negro Diámetro del orificio de montaje(mm) 20.5 a 21.0 Material del cuerpo principal 66 nylon
Notas Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a 105 ° C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico