(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - SC lock, ignífugo, serie SCT, poliamida

Prensaestopas - SC lock, ignífugo, serie SCT, poliamida
  • Descuento por volumen

Utiliza poliamidas con excelente resistencia mecánica.

[Caracteristicas]
Utiliza poliamidas (materiales con certificación UL) que tienen excelentes propiedades ignífugas y resistencia mecánica.
Proporciona una sensación de apriete confiable, lo que permite compensar una amplia gama de diámetros exteriores de cable.
Asegura la estructura impermeable IP67 de la misma manera que con las series convencionales.
(Archivo Nº E319359), productos con certificación UL.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCT-10
SCT-14
SCT-18
SCT-20
SCT-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Forma externa del cable aplicable (mínimo)
(mm)
Forma externa del cable aplicable (máximo)
(mm)
Tornillo Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Φ6.5~10.5G(PF) 3/8"6.510.5G3/82711
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Φ10.5~14.5G(PF) 1/2"10.514.5G1/2 / CTG1628.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ14.5~18.5G(PF) 3/4"14.518.5G3/4 / CTG2234.519.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ16.0~20.0G(PF) 3/4"1620G3/4 / CTG2234.521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Φ18.5~22.5G(PF) 1"18.522.5G1 / CTG2842.523

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Gris Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Norma Representativa UL / ROHS
Tipo Glandula de Cable Material Poliamida Color Gris

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico