(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - contratuerca delgada, serie CRMPT【10 piezas por paquete】

Prensaestopas - contratuerca delgada, serie CRMPT
  • Descuento por volumen

Dedicado, tuerca de seguridad, prensaestopas delgado (serie CRMPT)


● Una tuerca de bloqueo de montaje en panel para el prensaestopas de la serie CRMPT.
● Se utiliza para montar en agujeros redondos que no están roscados.

Especificaciones

Conector de cable (tuerca de bloqueo delgada y dedicada): imagen relacionada

Paquete de 1 paquete de 10 piezas
ModeloCantidad /
Paquete
Diámetro del Orificio de MontajeTierra de cable aplicableA
(Ø)
SWPeso (g)
/ Pieza
CRMPT-LN-M410P
(Paquete de 10 piezas)
Ø4CRMPT-M4-202576.51
CRMPT-LN-M6Ø6CRMPT-M6-25408.88
CRMPT-LN-M7Ø7CRMPT-M7-3550109
CRMPT-LN-M8Ø8CRMPT-M8-45601110
CRMPT-LN-M9Ø9CRMPT-M9-55701211
CRMPT-LN-M10Ø10CRMPT-M10-65801312
CRMPT-LN-M12Ø12CRMPT-M12-8010016152

Más información

Conector de cable (tuerca de bloqueo delgada y dedicada): imagen relacionada

Especificaciones
MaterialLatón (niquelado)
Rango de temperatura de funcionamiento-25 ~ 100°C
Número de Parte
CRMPT-LN-M4-10P
CRMPT-LN-M6-10P
CRMPT-LN-M7-10P
CRMPT-LN-M8-10P
CRMPT-LN-M9-10P
CRMPT-LN-M10-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del Orificio de Montaje
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф8

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Ф10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Partes Relacionadas Material (cuerpo principal) Latón (niquelado) Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -25 ~ 100
Espesor de placa compatible 2 mm o menos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico