(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular de la serie M-XL: bloqueo de un toque, mini, montaje en panel con brida, receptáculo

Conector circular de la serie M-XL: bloqueo de un toque, mini, montaje en panel con brida, receptáculo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Receptáculo serie Mini-XL (cuadrado).
· Es más pequeño y ha heredado el bloqueo de un toque de la serie XL.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-XL-3-31

Número de Parte
M-XL-3-31
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales MNO MNO M-XL
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 3 Aplicación Montaje en panel
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Disposición de contacto 3
Estilo de concha Receptáculo de brida cuadrada Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +85 Cable aplicable (máximo)(AWG) 24
Área de sección transversal del cable (máximo)((mm)2) 0.2 Material de contacto: acabado Aleación de cobre / chapada en oro Dimensiones de corte del panel ⌀((mm) valor de referencia) 14.3 (Delantero) / 17.1 (Trasero)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-XL-3-31 de la serie Conector circular de la serie M-XL: bloqueo de un toque, mini, montaje en panel con brida, receptáculo.