(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Fabricado por Marushin Wireless Electric. Es posible una amplia variación en el número de núcleos dentro del mismo tamaño de carcasa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Número de núcleos | Tipo | Peso g |
MJ190 | 3 | Enchufe (Hembra) | 4.5 |
MJ192 | 5 | 5.5 | |
MJ193 | 5 | 5.5 | |
MJ194 | 6 | 6.0 | |
MJ172 | 7 | 5.8 | |
MJ173 | 8 | 5.8 | |
DIN-CAP | Común | Tapa a prueba de polvo | 1.1 |
Número de Parte |
---|
DIN-CAP |
MJ172 |
MJ173 |
MJ190 |
MJ192 |
MJ193 |
MJ194 |
Cargando…
Tamaño de cableado eléctrico compatible
AWG | Área de sección del conductor mm2 | |
---|---|---|
Tamaño | 24 ~ 28 | 0.2 ~ 0.08 |
Especificaciones
Corriente nominal | 1 A o menos |
---|---|
Tensión nominal | 100 V CA o menos |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ o más / 250 V CC |
Voltaje pico | 250 V CA / 1 minuto |
Temperatura de operación | -20°C ~ 70°C |
Material / acabado
Artículo | Material | Acabado | |
---|---|---|---|
(1) cuerpo | Tipo de conector macho | PE | Negro |
Tipo femenino | AVAC | Negro | |
(2) aislante | Tipo de conector macho | PBT | Negro |
Tipo femenino | ABS | Negro | |
Tipo de montaje en panel | PBT | Negro | |
(3) carcasa de metal | Tipo de conector macho | Acero | Niquelado |
Tipo femenino | Bronce fosforado | Niquelado | |
Tipo de montaje en panel | Acero | Niquelado | |
(4) Contacto | Tipo de conector macho | Latón | Niquelado |
Tipo femenino | Latón | Plateado | |
Tipo de montaje en panel | Latón | Estañado | |
(5) Terminal de tierra | Tipo de conector macho | Acero | Niquelado |
Tipo femenino | PBW | Plateado | |
Tipo de montaje en panel | Bronce fosforado | Estañado | |
(6) Protector de cable | Tipo de conector macho | PVC | Negro |
Tipo femenino | PVC | Negro |
Forma del conector | Modelo redondo | Conector serie iniciales | D / E / F | D・E・F | DIN / miniDIN |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | N/A | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente