(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, enchufe

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Seven Star Science Laboratory Ltd. Conector NWPC con funciones impermeables añadidas a NCS.

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión entre tableros

● Conectores metálicos de uso general que proporcionan funcionalidad impermeable cuando se acoplan.
● Se conecta a los receptáculos de relé de montaje en panel.


· El acoplamiento no es posible con conectores NCS.
· Los enchufes rectos no se pueden montar entre sí.
· No admite cambios de posición clave.

Especificaciones

NWPC Waterproof Straight Plug (Screw):Related Image

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaTamaño de la abrazaderaPeso
(g)
NWPC141P
Hembra (enchufe)
652 ~ 53
249 ~ 50
161P
Hembra (enchufe)
5
7
65 ~ 69
262 ~ 66
363 ~ 66
463 ~ 67
162PM
Macho (pin)
61 ~ 65
363 ~ 66
252P
Hembra (enchufe)
9
11
104 ~ 118
3105 ~ 118
4105 ~ 118
5109 ~ 122
6111 ~ 124
7111 ~ 124
8108 ~ 122
252PM
Macho (pin)
105 ~ 118
3105 ~ 118
4106 ~ 119
5106 ~ 119
6106 ~ 119
7107 ~ 120

ModeloTamaño de la carcasaNúmero de núcleosSímbolo de formaTamaño de la abrazaderaPeso
(g)
NWPC302P
Hembra (enchufe)
11
13
174 ~ 199
3174 ~ 200
4176 ~ 201
5177 ~ 202
6178 ~ 203
7179 ~ 204
8178 ~ 203
13180 ~ 204
302PM
Macho (pin)
171 ~ 196
3173 ~ 198
4175 ~ 200
5174 ~ 200
6174 ~ 200
8174 ~ 200
402P
Hembra (enchufe)
12
14
322 ~ 386
3324 ~ 388
4328 ~ 392
5359 ~ 423
6357 ~ 421
8343 ~ 406
10329 ~ 393
12331 ~ 395
16326 ~ 399
20336 ~ 400
442PM
Macho (pin)
14
16
516 ~ 580
3521 ~ 585
4525 ~ 589
5526 ~ 590
6530 ~ 594
8538 ~ 602
10517 ~ 581
12518 ~ 582
16522 ~ 585
20521 ~ 585
502P
Hembra (enchufe)
16
20
681 ~ 795
3699 ~ 813
4644 ~ 758
8645 ~ 758
10650 ~ 763
15654 ~ 767
25655 ~ 769
542PM
Macho (pin)
18
20
24
969 ~ 1082
31000 ~ 1114
4931 ~ 1044
8922 ~ 1036
10931 ~ 1044
15928 ~ 1042
25924 ~ 1037
602P
Hembra (enchufe)
22
26
28
1000 ~ 1257
31032 ~ 1289
41018 ~ 1274
10963 ~ 1220
15945 ~ 1202
30949 ~ 1205
32950 ~ 1207
40961 ~ 1217
6010PM
Macho (pin)
995 ~ 1252
15974 ~ 1231
30971 ~ 1227
32977 ~ 1234
642PM
Macho (pin)
26
28
1349 ~ 1605
31399 ~ 1656
41376 ~ 1632

Más información

NWPC Tapón recto impermeable (tornillo): imagen relacionada
Tabla de tamaño de abrazadera
Tamaño de la carcasaTamaño de la abrazaderaDiámetro exterior acabado con cable compatible
165Ø4.5 ~ Ø6
146Ø6 ~ Ø6.9
167Ø6.1 ~ Ø8
259Ø8.1 ~ Ø10
25/3011Ø10.1 ~ Ø12
4012Ø11 ~ Ø13
3013Ø12.1 ~ Ø14
40/4414Ø13.1 ~ Ø15
44/5016Ø15.1 ~ Ø17
5418Ø17.1 ~ Ø19
50/5420Ø19.1 ~ Ø21
6022Ø21 ~ Ø23
5424Ø23.1 ~ Ø25.5
60/6426Ø25.1 ~ Ø27
60/6428Ø27.1 ~ Ø29.5
Número de Parte
NWPC-14-1-P-6
NWPC-14-2-P-6
NWPC-25-2-P-9
NWPC-25-2-P-11
NWPC-25-2-PM-9
NWPC-25-2-PM-11
NWPC-25-3-P-9
NWPC-25-3-P-11
NWPC-25-3-PM-9
NWPC-25-3-PM-11
NWPC-25-4-P-9
NWPC-25-4-P-11
NWPC-25-4-PM-9
NWPC-25-4-PM-11
NWPC-25-5-P-9
NWPC-25-5-P-11
NWPC-25-5-PM-11
NWPC-25-6-P-9
NWPC-25-6-P-11
NWPC-25-6-PM-9
NWPC-25-6-PM-11
NWPC-25-7-P-9
NWPC-25-7-P-11
NWPC-25-7-PM-9
NWPC-25-7-PM-11
NWPC-25-8-P-11
NWPC-30-2-P-11
NWPC-30-2-P-13
NWPC-30-2-PM-11
NWPC-30-2-PM-13
NWPC-30-3-P-11
NWPC-30-3-P-13
NWPC-30-3-PM-11
NWPC-30-3-PM-13
NWPC-30-4-P-11
NWPC-30-4-P-13
NWPC-30-4-PM-11
NWPC-30-4-PM-13
NWPC-30-5-P-11
NWPC-30-5-P-13
NWPC-30-5-PM-11
NWPC-30-5-PM-13
NWPC-30-6-P-11
NWPC-30-6-P-13
NWPC-30-6-PM-11
NWPC-30-6-PM-13
NWPC-30-7-P-11
NWPC-30-7-P-13
NWPC-30-8-P-11
NWPC-30-8-P-13
NWPC-30-8-PM-11
NWPC-30-8-PM-13
NWPC-30-13-P-11
NWPC-30-13-P-13
NWPC-40-2-P-12
NWPC-40-2-P-14
NWPC-40-3-P-14
NWPC-40-4-P-12
NWPC-40-4-P-14
NWPC-40-5-P-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tamaño de la carcasa Diámetro exterior acabado con cable compatible
(ø mm)
Nota actual
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)15125146 ~ 6.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)25125146 ~ 6.9-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)210250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)2102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)210250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)310250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)3102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)310250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)3102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)410250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)4102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)410250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)4102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)510250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Hembra (enchufe)5102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)5102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)610250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)6102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)65250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)652502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)710250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)7102502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)75250258.1 ~ 10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)752502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)852502510.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)2152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)2152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)2152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Macho (enchufe)2152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)3152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hembra (enchufe)3152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)3152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)3152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)4152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)4152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)4152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)5152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)5152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Macho (enchufe)5152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)5152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)6152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)6152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Macho (enchufe)6102503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)6102503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)7152503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)7152503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Hembra (enchufe)8102503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)8102503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)852503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)852503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1352503010.1 ~ 12-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)1352503012.1 ~ 14-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)2302504011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)2302504013.1 ~ 15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)3302504013.1 ~ 15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)4302504011 ~ 13-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)4302504013.1 ~ 15-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (enchufe)5202504011 ~ 13-

Cargando…

Conector de metal grande de uso general (NCS)

Características

● NCS series connectors are round metal connectors that have been used conventionally as general-purpose type connectors.
● The structure is simple, robust, mechanically and electrically stable; some items have acquired the mark (Electrical Appliance and Material Safety Act compliant), so they can be used widely from power supply to signal transmission.
● There are 10 shell sizes, each of which offers a selection among panel mounting, cable mounting, and relay mounting, providing a wide variety of combinations to suit the application.
● Because these connectors are all connected by soldering, no dedicated tool is required for wiring.
● The structure is an original design and cannot be coupled with other companies' products.

Especificaciones comunes

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell / Tapa a prueba de polvo Aleación de zinc o latón Cromado o procesamiento químico especial
Aislante Resina epoxica
Contacto Aleación de cobre Niquelado (Tamaño de la carcasa 14 a 30)
Plateado (Tamaño de la carcasa 40 a 60)
Chapado en oro (Shell Size 30, 13-core)

Método de combinación

Combination Method

Caracteristicas

Artículo Caracteristicas
Tensión nominal, corriente Consulte con la tabla a continuación.
Límite de voltaje de operación Consulte con la tabla a continuación. Muestra el valor de voltaje límite para el uso continuo del conector NCS.
Voltaje pico No se produce ninguna anomalía, como cortocircuito, cuando se aplica voltaje regulado (consulte la tabla a continuación) durante 1 minuto entre conductores inmediatamente adyacentes.
Resistencia de aislamiento Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia cuando se mide entre conductores inmediatamente adyacentes con voltaje especificado.
Resistencia al contacto Consulte con la tabla a continuación. Valor de resistencia del conductor cuando un par de contactos están conectados hasta la longitud de regulación
Resistencia a la humedad No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de humedad JIS-C-8306, y la resistencia de aislamiento es de 10 mΩ o superior.
Prueba de resistencia al calor No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de resistencia al calor JIS-C-8306.
Aumento de la temperatura En condiciones de funcionamiento correctas, el aumento de temperatura en las piezas conductoras es de 40°C o menos cuando fluye la corriente nominal.
Resistencia a la corrosión No se encontró ningún defecto funcional durante la prueba de pulverización de agua salada JIS C 5028.
Rango de temperatura de funcionamiento permitido -40°C ~ +120°C

Carcasa
Tamaño
Número de núcleos Símbolo de forma Corriente nominal
(A o menos)
Tensión nominal
(V o menos)
Límite de voltaje de funcionamiento (Nota) Voltaje pico (VAC) Resistencia de aislamiento
(MΩ o superior)
Resistencia al contacto
(mΩ o menos)
Tamaño de cable eléctrico aplicable
Conductor Sección transversal mm 2 Paréntesis muestran AWG
Diámetro exterior acabado de alambre eléctrico aplicable (mm)
14 1.2 P, R, AD 5 125 200 1,000 2,000 3 0.75 (18) φ5.5 ~ 7.0
16 1 P, R
AD
10 125 200 1,000 2,000 3 1.25 (18) φ6.5 ~ 8.0
2.3.4 5 0.75 (18)
16 2.3 PM, RF, ADF 5 125 200 1,000 2,000 3 0.75 (18) φ6.5 ~ 8.0
25 2.3.4 P, R, AD
GP1-2, LP
10 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ9.5 ~ 11.5
5 1,800
6.7 300
8 5 1.25 (16)
25 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1-2
10 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ9.5 ~ 11.5
5 1,800 1.25 (16)
6.7 5 300
30 2 P, R, AD
GP1-2
15 250 400 2,000 2,000 3 3.5 (12) φ11.0 ~ 13.0
3.4 2 (14)
5.6.7 1,800
8 10 300
13 5 - 1,500 1.25 (16)
30 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1-2
15 250 400 2,000 2,000 3 2 (14) φ11.0 ~ 13.0
5 1,800
6 10 -
8 5 300 1.25 (16)
40 2.3.4 PM, RF, ADF
GP1
30 250 500 2,500 2,000 3 5.5 (10) φ15.0 ~ 17.0
5.6.8 20 400 2,000
10 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 300 1,800 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
12 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
16 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16)
20 5 1.25 (16)
44 2.3.4 PM, RF, ADF
GPM1
30 250 500 2,500 2,000 3 5.5 (10) φ15.0 ~ 19.0
5.6.8 20 400 2,000
10 3 piezas - 10, 7 piezas - 5 300 1,800 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
12 3 piezas - 10, 9 piezas - 5 Número de contacto 1, 9, 10-2 (14), Otros - 1.25 (16)
16 3 piezas - 10, 13 piezas - 5 Número de contacto 1, 14, 15-2 (14), Otros - 1.25 (16)
20 5 1.25 (16)
50 2.3 P, R, AD
GP1
80 500 600 3,000 5,000 1 30 (2) φ19.0 ~ 23.0
4 50 250 500 2,500 2,000 3 14 (6)
8 25 400 2,000 3.5 (12)
10 20 300
15 15
25 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 1,800 Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14)
54 2.3 PM, RF, ADF
GPM1
80 500 600 3,000 5,000 1 30 (2) φ19.0 ~ 26.0
4 50 250 500 2,500 2,000 3 14 (6)
8 25 400 2,000 3.5 (12)
10 20 300
15 15
25 4 piezas - 15, 21 piezas - 5 1,800 Número de contacto 3, 6, 19, 22-3.5 (12), Otros - 2 (14)
60 2 P, R, AD
GP1.25
150 500 600 3,000 5,000 1 50 (0) φ29.0 ~ 33.0
3
4 80 30 (2)
10 30 250 300 2,500 2,000 3 8 (8)
15 15 3.5 (12)
30, 40 5 1,500 2 (14)
32 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14)
60 10 PM, RF, ADF
GPM1.25
30 250 300 2,000 2,000 3 8 (8) φ29.0 ~ 33.0
15 15 3.5 (12)
30 5 1,500 2 (14)
32 3 piezas - 15, 29 piezas - 5 1,800 Número de contacto 2, 24, 28-3.5 (12), Otros - 2 (14)
64 2 PM, RF, ADF
GPM1.25
150 500 600 3,000 5,000 1 50 (0) φ31.0 ~ 36.0
3
4 80 30 (2)
(Note): Shows the limit voltage value for continuous use of the NCS connector. Follow the rated voltage if there is no indication on the connector.

Diagrama de disposición del contacto del conector NCS

NCS Connector Contact Arrangement Diagram

NCS Connector Contact Arrangement Diagram

Método de trabajo de conexión

1. Desmontar el conector de acuerdo con lo siguiente.
Connector
Note: If a contact for 80 A or 150 A is mounted, use the following procedure.

(1) Loosen the lock screws and remove the insulator from the connector body (turn counterclockwise)
(2) Loosen the clamp screws and remove the clamp saddle from the connector body
Contact Wrench
(1) Insert the contact wrench from the coupling side and remove the contact locking nut
2. Pase las piezas desmontadas a través del cable en el orden que se muestra a continuación.

Note: Avoid mistakes in the order or direction of parts.
Parts
3. Siguiendo la figura y la tabla a continuación, realice una soldadura preparatoria para los hilos del núcleo del cable procesado por el extremo.

Cable End Processing Dimensional Drawing
4. soldadura

With Solder (1) Insert the core wire with extra solder into the contact solder pot
(2) Heat the contact and the core wire with a soldering iron (conductor cross-sectional area 0.75 ~ 3.5 mm2 (AWG18 ~ AWG12) 30 seconds or less, and conductor cross-sectional area 5.5 ~ 14 mm2 (AWG10 ~ AWG6) 60 seconds or less)
(3) Apply solder and fill the gap between the contact and the core wires

5. Ensamble el conector de acuerdo con lo siguiente.

Connector (1) Screw the insulator firmly to the connector body (contacts for 80 A and 150 A should be installed with a contact wrench beforehand)
(2) Tighten the lock screws (tighten the connector body and insulator to the extent that they do not loosen when rotated by hand)
(3) Tighten the clamp screw and attach the clamp saddle to the plug body

Área de conductores y soldador

Soldador
Potencia
Punta de hierro
Temperatura (° C)
Tamaño del cable (Parte superior mm2, Parte inferior AWG)
0.75 1,25 2 3.5 5.5 8 14
18 16 14 12 10 8 6
15 W 320
~
370
30 W
60 W
80 W
100 W
150 W
200 W

Tabla dimensional de procesamiento de extremo de cable

Símbolos de forma para P y AD (LP, GP * Común)
· Shape symbols LP, GP * are the same as P.
· Shape symbol R is the same as AD, but can be used with A dimension at the length of your choice.
Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B
NCS-14-1-P Todos los polos 13.5 6 NCS-40-5-P Todos los polos 23 10 NCS-14-1-AD Todos los polos 20 6 NCS-40-5-AD Todos los polos 35 10
NCS-14-2-P 1
2
11
10
3.5
4
NCS-40-6-P 6
Otros polos
22
23
NCS-14-2-AD NCS-40-6-AD
NCS-16-1-P Todos los polos 13 6 NCS-40-8-P 8 otros polos 22
23
NCS-16-1-AD 11 NCS-40-8-AD
NCS-16-2-P 1
2
13
11
4 NCS-40-10-P 1.9.10
Otros polos
22
23
7 NCS-16-2-AD 20 NCS-40-10-AD 1.9.10
Otros polos
34
35
7
NCS-16-3-P 1
2.3
11
13
NCS-40-12-P NCS-16-3-AD NCS-40-12-AD
NCS-16-4-P 1.2.4
3
11
10
NCS-40-16-P 1.14.15
Otros polos
22
23
NCS-16-4-AD NCS-40-16-AD 1.14.15
Otros polos
34
35
NCS-25-2-P Todos los polos 18 8 NCS-40-20-P 1.6.9
Otros polos
22
23
NCS-25-2-AD 24 7 NCS-40-20-AD Todos los polos 35
NCS-25-3-P NCS-50-2-P Todos los polos 35 13 NCS-25-3-AD NCS-50-2-AD 42 13
NCS-25-4-P NCS-50-3-P NCS-25-4-AD NCS-50-3-AD
NCS-25-5-P 17 7 NCS-50-4-P 33 11 NCS-25-5-AD NCS-50-4-AD 40 11
NCS-25-6-P 6
Otros polos
13
17
NCS-50-8-P 8
Otros polos
32
34
7 NCS-25-6-AD NCS-50-8-AD 7
NCS-25-7-P 7
Otros polos
13
17
NCS-50-10-P 10
Otros polos
32
36
NCS-25-7-AD NCS-50-10-AD
NCS-25-8-P 8
Otros polos
13
17
NCS-50-15-P Todos los polos 34 9 NCS-25-8-AD NCS-50-15-AD 42 9
NCS-30-2-P Todos los polos 19 8 NCS-50-25-P 3.6.19.22
Otros polos
30
34
9
8
NCS-30-2-AD 24 8 NCS-50-25-AD 3.6.19.22
Otros polos
42
43
9
8
NCS-30-3-P 7 NCS-60-2-P Todos los polos 43 15 NCS-30-3-AD 7.5 NCS-60-2-AD Todos los polos 45 15
NCS-30-4-P NCS-60-3-P NCS-30-4-AD NCS-60-3-AD
NCS-30-5-P NCS-60-4-P 13 NCS-30-5-AD NCS-60-4-AD 13
NCS-30-6-P 6
Otros polos
16
19
NCS-60-10-P 41 12 NCS-30-6-AD NCS-60-10-AD 47 12
NCS-30-7-P 7
Otros polos
16
19
NCS-60-15-P 9 NCS-30-7-AD NCS-60-15-AD 9
NCS-30-7H-P Todos los polos 19 NCS-60-30-P 43 8 NCS-30-7H-AD 7 NCS-60-30-AD 48 8
NCS-30-8-P 8
Otros polos
16
19
NCS-60-32-P 2.24.28
Otros polos
39
43
9
8
NCS-30-8-AD NCS-60-32-AD 2.24.28
Otros polos
47
48
9
8
NCS-30-13-P Todos los polos 17 6 NCS-60-40-P Todos los polos 43 8 NCS-30-13-AD 6 NCS-60-40-AD Todos los polos 48 8
NCS-40-2-P 22 10 NCS-40-2-AD 35 6
NCS-40-3-P NCS-40-3-AD
NCS-40-4-P NCS-40-4-AD
Símbolos de forma para P y AD (LP, GP * Común)
· Shape symbols LP, GP * are the same as P.
· Shape symbol R is the same as AD, but can be used with A dimension at the length of your choice.
Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B Ningún producto. Número de terminal A B
NCS-16-2-PM Todos los polos 13 6 NCS-44-16-PM 1.14.15
Otros polos
25
26
7 NCS-16-2-ADF Todos los polos 20 6 NCS-44-16-ADF 1.14.15
Otros polos
31
32
7
NCS-16-3-PM NCS-44-20-PM Todos los polos 26 NCS-16-3-ADF NCS-44-20-ADF 1.6.9
Otros polos
31
32
NCS-25-2-PM 18 7 NCS-54-2-PM 45 13 NCS-25-2-ADF 24 8 NCS-54-2-ADF Todos los polos 50 13
NCS-25-3-PM NCS-54-3-PM NCS-25-3-ADF 7 NCS-54-3-ADF
NCS-25-4-PM NCS-54-4-PM 43 11 NCS-25-4-ADF NCS-54-4-ADF 46 11
NCS-25-5-PM 6 NCS-54-8-PM 7 NCS-25-5-ADF 6 NCS-54-8-ADF 8 otros polos 45 47 7
NCS-25-6-PM NCS-54-10-PM NCS-25-6-ADF NCS-54-10-ADF 10
Otros polos
45
47
NCS-25-7-PM NCS-54-15-PM 45 9 NCS-25-7-ADF NCS-54-15-ADF Todos los polos 47 9
NCS-30-2-PM 22 8 NCS-54-25-PM 3.6.19.22
Otros polos
45
48
9
8
NCS-30-2-ADF 26 8 NCS-54-25-ADF 3.6.19.22
Otros polos
31
35
9
8
NCS-30-3-PM NCS-60-10-PM Todos los polos 46 12 NCS-30-3-ADF 7 NCS-60-10-ADF Todos los polos 41 12
NCS-30-4-PM NCS-60-15-PM 9 NCS-30-4-ADF NCS-60-10-ADF 9
NCS-30-5-PM 21 NCS-60-30-PM 47
46
8 NCS-30-5-ADF NCS-60-30-ADF 43 8
NCS-30-6-PM 20 7 NCS-60-32-PM 2.24.28
Otros polos
47 9
8
NCS-30-6-ADF NCS-60-32-ADF 2.24.28
Otros polos
39
43
9
8
NCS-30-8-PM NCS-64-2-PM Todos los polos 47 15 NCS-30-8-ADF NCS-64-2-ADF Todos los polos 47 15
NCS-44-2-PM 26 10 NCS-64-3-PM NCS-44-2-ADF 31 10 NCS-64-3-ADF
NCS-44-3-PM NCS-64-4-PM 13 NCS-44-3-ADF NCS-64-4-ADF 13
NCS-44-4-PM NCS-44-4-ADF
NCS-44-5-PM NCS-44-5-ADF 32
NCS-44-6-PM NCS-44-6-ADF 6
Otros polos
31
32
NCS-44-8-PM NCS-44-8-ADF 8
Otros polos
31
32
NCS-44-10-PM 1.9.10
Todos los polos
25
26
7 NCS-44-10-ADF 1.9.10
Otros polos
31
32
7
NCS-44-12-PM NCS-44-12-ADF

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales M / N / O MNO NWPC
Aplicación Cable a cable Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Método de separación Otros