(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensaestopas - carcasa THA45, ​​caucho

Prensaestopas - carcasa THA45, ​​caucho
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuerpo principal integrado con una estructura de buje de goma que no tiene espacios que brinden características impermeabilizantes superiores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THA450-16LB
THA450-16LG
THA450-16LL
THA450-16SB
THA451-20-2B
THA451-20-2G
THA451-20-2L
THA451-20L
THA452-25G
THA452-25L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Material Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Norma Representativa Especificaciones de color / tratamiento superficial Material Medida del tornillo Diámetro de cable aplicable ø
(mm)
Dimensiones del orificio de montaje ∅
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ7.5~9.5mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCENegro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M16 x 1.57.5-9.5 (diámetro del cable)15.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ7.5~9.5mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCEVerde negroPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M16 x 1.57.5-9.5 (diámetro del cable)15.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ7.5~9.5mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCEGris claro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M16 x 1.57.5-9.5 (diámetro del cable)15.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

--------Negro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M16 x 1.55-7.5 (diámetro del cable)15.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ6×2mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCENegro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M20 x 1.56x2 (diámetro del cable)20.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo IntegradoΦ6×2mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCEVerde negroPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M20 x 1.56x2 (diámetro del cable)20.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo IntegradoΦ6×2mmRosca MétricaResinaOtroImpermeableCEGris claro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M20 x 1.56x2 (diámetro del cable)20.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-------Gris claro / grisPA66-GF (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M20 x 1.510.5-14 (diámetro del cable)20.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

--------Verde negroPA66 (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M25 x 1.514-17 (diámetro del cable)25.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

--------Gris claro / grisPA66 (tapa) PA66/TPE (cuerpo principal del conector)/PA6 (tuerca)M25 x 1.514-17 (diámetro del cable)25.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar(IP) IP68 equivalente Normas representativas CE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico