(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de cable de tornillo / plástico M, compatible con cables eléctricos con un diámetro externo de ø3 a ø30, construcción protectora IP68
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | No. | Color | Diámetro de alambre eléctrico aplicable (mm) | SW | A | B | C | D | Peso (g) | Tornillo de fijación | Diámetro del orificio de montaje (mm) | Espesor de placa compatible |
CRMPM | M12-3053 | G (Gris) B (negro) | Ø3 ~ 5.3 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2,5 mm o menos |
M12-4578 | Ø4.5 ~ 7.8 | |||||||||||
M16-60100 | Ø6 ~ 10 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 12 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7 mm o menos | ||
M20-70120 | Ø7 ~ 12 | 24 | 27 | 20 | 14 | M20 (P = 1.5) | 20.3 | 5,5 mm o menos | ||||
M20-90140 | Ø9 ~ 14 | 27 | 30.4 | 21.2 | 19 | 7 mm o menos | ||||||
M25-140180 | Ø14 ~ 18 | 33 | 36.5 | 25 | 29 | M25 (P = 1.5) | 25.4 | 6.5 mm o menos | ||||
M32-180250 | Ø18 ~ 25 | 42 | 46 | 28 | 6 | 46 | M32 (P = 1.5) | 32.4 | 6 mm o menos | |||
M40-240300 | Ø24 ~ 30 | 52 | 56 | 20 | 31 | 74 | M40 (P = 1.5) | 40.4 | 8,5 mm o menos |
Material | 66 Nylon (cuerpo, garra, tuerca de seguridad, tuerca de sellado) UL94V-2 |
EPDM (arandela, sello) | |
Estructura protectora | IP68 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 105°C |
Color | Gris (estándar) o negro (resistente a la intemperie) |
Cargando…
Forma | Tipo Integrado | Estándar de Tornillo | Rosca Métrica | Material | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Glandula de Cable | Material (cuerpo principal) | Nylon 66 / EPDM | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 105 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente