(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conectores de llave de alimentación de 5 mm.
[Caracteristicas]
· Estos conectores de circuito de alimentación están disponibles en cuatro estructuras de codificación diferentes para la misma cantidad de electrodos, y son los primeros disponibles en el mercado para electrodomésticos, especialmente dispositivos de gas y otros dispositivos con rodamientos de líquidos.
· Dado que los métodos convencionales solo diferencian las conexiones según el color de la carcasa, este método permite un ensamblaje confiable cuando no se pueden ver las partes, evitando conexiones incorrectas.
· El proceso de pedidos y gestión anteriormente complejo ahora se ha hecho mucho más eficiente.
· Además, gracias a la implementación de conectores en forma de R grande 1.2R, puede lograr un entorno de trabajo que sea fácil para las manos.
· Un diseño compacto con una altura de acoplamiento de 19,4 mm.
· Los conectores del circuito de alimentación tienen una separación de 5.0 mm entre los contactos.
· Los conectores de placa a placa están estructurados utilizando un enchufe de fuente de alimentación y un conjunto de encabezado de placa de circuito.
· Se mejora la confiabilidad ya que el conector hace clic audiblemente cuando los contactos están conectados.
· Además, se evita el montaje parcial ya que está equipado con una placa de bloqueo doble.
· La palanca de bloqueo está encerrada por una pared en ambos lados, protegiendo la palanca y evitando que se enrede el cable.
· Estos conectores están construidos para permitir que las burbujas de aire se escapen al encapsular (revestimiento de la placa de circuito).
· Equipado con una lanza de alojamiento para evitar que los contactos se enreden.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1376390-1
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Número | Número de serie | Tecla de encendido de 5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Numero de electrodos | 4 | Aplicación | Conexión de cable |
Tensión nominal(V) | 300 | Método de conexión del cable | Rizar | Dirección de conexión | Recto |
Tipo | Carcasa | Línea central (tono)(mm) | 5 | Tamaño de cable aplicable(AWG) | 24-16 |
Tamaño de cable aplicable((mm)2) | 0.22-1.25 | Color | Color natural | Keying | Escribe un |
Material de contacto / acabado | Aleación de cobre / pre-estaño | Material de la carcasa | 6/6 nylon, relleno de vidrio | Tipo de montaje | Tipo de montaje directo |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30 a +105 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1376390-1 de la serie Conector de llave de alimentación de 5 mm.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente