(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los conectores Molex para cable a cable y placa a placa están disponibles en los tipos de fila simple y doble. Un conector de alimentación para una corriente nominal máxima de 13.0 A. Tipo en ángulo. (Vivienda de acoplamiento: 5557)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5569-02A1 |
5569-04A1 |
5569-06A1 |
5569-06A1-210 |
5569-08A1 |
5569-10A1 |
5569-12A1 |
5569-14A1-210 |
5569-16A1 |
5569-18A1 |
5569-20A1 |
5569-22A1 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Para PCB | Corriente permisible(A) | 13 | Voltaje permitido(V) | 600 |
Dirección de conexión | Ángulo | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Pitch(mm) | 4.20 | Numero de fila | 2 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Revestimiento terminal | Estaño | Material | NYLON 66 | Color | Natural |
Compañero de apareamiento | 5557 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente