(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de automatización multipar altamente flexible de 100 V máximo - 26 AWG, blindado, cubierta de PVC, serie SPMC-SR

Cable de automatización multipar altamente flexible de 100 V máximo - 26 AWG, blindado, cubierta de PVC, serie SPMC-SR
  • Descuento por volumen

Cable blindado con alambre de oropel, doble revestimiento y alta tolerancia a la flexión, sin conductores de aleación.

[Características]
· Conductores de aleación
· Alta tolerancia a la flexión
· Composición de par trenzado
· Diseñado para un buen rechazo de ruido y características de señal.
· PVC conductor y blindaje trenzado para contramedidas EMC mejoradas
· Funda de PVC resistente al calor y al aceite.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPMC-SR6(K)-1
SPMC-SR6(K)-2
SPMC-SR6(K)-3
SPMC-SR6(K)-4
SPMC-SR6(K)-5
SPMC-SR6(K)-6
SPMC-SR6(K)-7
SPMC-SR6(K)-8
SPMC-SR6(K)-9
SPMC-SR6(K)-10
SPMC-SR6(K)-11
SPMC-SR6(K)-12
SPMC-SR6(K)-13
SPMC-SR6(K)-14
SPMC-SR6(K)-15
SPMC-SR6(K)-16
SPMC-SR6(K)-17
SPMC-SR6(K)-18
SPMC-SR6(K)-19
SPMC-SR6(K)-20
SPMC-SR6(K)-21
SPMC-SR6(K)-22
SPMC-SR6(K)-23
SPMC-SR6(K)-24
SPMC-SR6(K)-25
SPMC-SR6(K)-26
SPMC-SR6(K)-27
SPMC-SR6(K)-28
SPMC-SR6(K)-29
SPMC-SR6(K)-30
SPMC-SR6(K)-31
SPMC-SR6(K)-32
SPMC-SR6(K)-33
SPMC-SR6(K)-34
SPMC-SR6(K)-35
SPMC-SR6(K)-36
SPMC-SR6(K)-37
SPMC-SR6(K)-38
SPMC-SR6(K)-39
SPMC-SR6(K)-40
SPMC-SR6(K)-41
SPMC-SR6(K)-42
SPMC-SR6(K)-43
SPMC-SR6(K)-44
SPMC-SR6(K)-45
SPMC-SR6(K)-46
SPMC-SR6(K)-47
SPMC-SR6(K)-48
SPMC-SR6(K)-49
SPMC-SR6(K)-50
SPMC-SR6(K)-51
SPMC-SR6(K)-52
SPMC-SR6(K)-53
SPMC-SR6(K)-54
SPMC-SR6(K)-55
SPMC-SR6(K)-56
SPMC-SR6(K)-57
SPMC-SR6(K)-58
SPMC-SR6(K)-59
SPMC-SR6(K)-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2063P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3063P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4063P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5063P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5163P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5263P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5363P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5463P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5563P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5663P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5763P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5863P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5963P71.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6063P71.2

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.15 Tamaño AWG(AWG) 26 Tensión nominal 100 V o menos
Blindaje Presente Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Configuración del conductor(Unidades / mm) 54/0.06
Diámetro exterior del conductor(mm) 0.51 Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo Otras propiedades Resistente al ruido