(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de comunicación FCPEV

Cable de comunicación FCPEV
  • Descuento por volumen

[Características]
· La composición cumple con el estándar JCS5402 de la asociación japonesa de fabricantes de cables y alambres eléctricos
· Se introdujo la identificación del núcleo del cable codificada por colores para que todos los núcleos sean distinguibles, a diferencia del esquema de color por trazador empleado en los cables CPEV.
(1) Todos los núcleos identificables
· Un sistema de codificación de colores basado en la combinación de colores del aislamiento del núcleo hace que todos los núcleos sean fácilmente identificables, evita el cableado incorrecto y hace que el cableado funcione más eficientemente.
(2) Rechazo de ruido
· FCPEV incluye blindaje de serie
· El blindaje estándar consta de una combinación de cinta de poliéster laminada con papel de aluminio y cable de drenaje, para facilitar la conexión a tierra.
· Además del blindaje estándar, también están disponibles otras opciones de blindaje, como blindaje de lámina de cobre y blindaje trenzado de cobre.
(3) Ignífugo y resistente a la intemperie
· Provisto de una funda de vinilo retardante de llama de color negro (pasa la prueba de llama inclinada de 60 grados JIS) y presenta una resistencia a la intemperie superior para un uso interior y exterior sin problemas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FCPEV-0.9MM-1P-1000
FCPEV-0.9MM-1P-500
FCPEV-0.9MM-2P-1000
FCPEV-0.9MM-2P-500
FCPEV-0.9MM-3P-1000
FCPEV-0.9MM-3P-500
FCPEV-0.9MM-5P-1000
FCPEV-0.9MM-5P-500
FCPEV-0.9MM-7P-1000
FCPEV-0.9MM-7P-500
FCPEV-0.9MM-10P-1000
FCPEV-0.9MM-10P-500
FCPEV-0.65MM-1P-1000
FCPEV-0.65MM-1P-500
FCPEV-0.65MM-2P-1000
FCPEV-0.65MM-2P-500
FCPEV-0.65MM-3P-1000
FCPEV-0.65MM-3P-500
FCPEV-0.65MM-5P-1000
FCPEV-0.65MM-5P-500
FCPEV-0.65MM-7P-1000
FCPEV-0.65MM-7P-500
FCPEV-0.65MM-10P-1000
FCPEV-0.65MM-10P-500
FCPEV-1.2MM-1P-1000
FCPEV-1.2MM-1P-500
FCPEV-1.2MM-2P-1000
FCPEV-1.2MM-2P-500
FCPEV-1.2MM-3P-1000
FCPEV-1.2MM-3P-500
FCPEV-1.2MM-5P-1000
FCPEV-1.2MM-5P-500
FCPEV-1.2MM-7P-1000
FCPEV-1.2MM-7P-500
FCPEV-1.2MM-10P-1000
FCPEV-1.2MM-10P-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Configuración del conductor
(Unidades / mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100021P60.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50021P60.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100042P70.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50042P70.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100063P80.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50063P80.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000105P100.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500105P100.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000147P110.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500147P110.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10002010P120.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5002010P120.91/0.9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100021P50.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50021P50.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100042P60.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50042P60.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100063P70.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50063P70.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000105P80.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500105P80.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000147P8.50.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500147P8.50.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10002010P90.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5002010P90.651/0.65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100021P71.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50021P71.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100042P81.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50042P81.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

100063P91.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50063P91.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000105P111.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500105P111.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1000147P121.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

500147P121.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10002010P141.21/1.2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5002010P141.21/1.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 60 V o menos Blindaje Presente Característica de la vaina A prueba de la intemperie
Color de la vaina Negro Cable a tierra Cable de drenaje Material de la funda PVC (PVC · sin plomo)
Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo Estándar JCS 5402
Otras propiedades Resistencia al ruido, ignífugo