(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NAKVVSB 100 V o menos con escudo

NAKVVSB 100 V o menos con escudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para cable de señales de propósito general de circuito de corriente débil con blindaje

  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Menos de 100 V


* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Número de modelo Área de sección
(mm 2 )
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
NAKVVSB 0.2 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
0.3 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
0.5 1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
10P
12P
15P
18P
20P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Consulte la tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".

Más información

NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo Área de sección
(mm 2 ) *1
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
AWG
Tamaño
Tamaño *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto* 5
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NAKVVSB 0.2 1P 25 Par trenzado 2 4.6 30 3.5 121 o menos 10 1000 7/0.18 0.54 Estaño 0.25 PVC 1.04 0.90 PVC N/A
2P 4 5.9 45 2.8 1.00
3P 6 6.1 52 2.3 1.00
4P 8 6.5 60 2.0 1.00
5P 10 7.0 70 1.9 1.00
6P 12 7.4 79 1.7 1.00
7P 14 7.4 83 1.6 1.00
10P 20 9.4 114 1.4 1.20
12P 24 9.7 133 1.3 1.20
15P 30 10.5 156 1.2 1.20
18P 36 11.0 177 1.1 1.20
20P 40 11.7 197 1.0 1.30
25P 50 13.0 239 0.9 1.40
0.3 1P 23 2 5.1 37 5.1 71,1 o menos 10 1000 12/0.18 0.72 0.29 1.30 0.90
2P 4 6.7 59 4.0 1.00
3P 6 6.9 68 3.4 1.00
4P 8 7.5 82 3.0 1.00
5P 10 8.0 94 2.7 1.00
6P 12 8.9 113 2.5 1.10
7P 14 8.9 120 2.3 1.10
10P 20 11.0 174 2.1 1.20
12P 24 11.3 192 1.9 1.20
15P 30 12.8 228 1.8 1.40
18P 36 13.4 265 1.6 1.40
20P 40 14.0 292 1.5 1.40
25P 50 15.8 357 1.4 1.60
0.5 1P 21 2 5.7 50 7.2 41,9 o menos 10 1000 20/0.18 0.93 0.30 1.53 1.00
2P 4 7.4 72 5.6 1.00
3P 6 7.7 87 4.7 1.00
4P 8 8.5 109 4.2 1.10
5P 10 9.4 131 3.9 1.20
6P 12 10.1 150 3.6 1.20
7P 14 10.1 163 3.3 1.20
10P 20 12.4 224 3.0 1.30
12P 24 13.2 261 2.7 1.40
15P 30 14.4 310 2.5 1.40
18P 36 15.5 368 2.3 1.60
20P 40 16.2 402 2.2 1.60



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 o menos 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.88 0.75 0.58 0.33

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 3.5 x 0.88 = 3.08 (A) cuando la temperatura ambiente para 1P 0.2 es 40 ° C

NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada
NAKVVSB 100 V o menos con escudo: imagen relacionada

Número de Parte
NAKVVSB-0.2-1P-1
NAKVVSB-0.2-1P-2
NAKVVSB-0.2-1P-3
NAKVVSB-0.2-1P-4
NAKVVSB-0.2-1P-5
NAKVVSB-0.2-1P-6
NAKVVSB-0.2-1P-7
NAKVVSB-0.2-1P-8
NAKVVSB-0.2-1P-9
NAKVVSB-0.2-1P-10
NAKVVSB-0.2-1P-11
NAKVVSB-0.2-1P-12
NAKVVSB-0.2-1P-13
NAKVVSB-0.2-1P-14
NAKVVSB-0.2-1P-15
NAKVVSB-0.2-1P-16
NAKVVSB-0.2-1P-17
NAKVVSB-0.2-1P-18
NAKVVSB-0.2-1P-19
NAKVVSB-0.2-1P-20
NAKVVSB-0.2-1P-21
NAKVVSB-0.2-1P-22
NAKVVSB-0.2-1P-23
NAKVVSB-0.2-1P-24
NAKVVSB-0.2-1P-25
NAKVVSB-0.2-1P-26
NAKVVSB-0.2-1P-27
NAKVVSB-0.2-1P-28
NAKVVSB-0.2-1P-29
NAKVVSB-0.2-1P-30
NAKVVSB-0.2-1P-31
NAKVVSB-0.2-1P-32
NAKVVSB-0.2-1P-33
NAKVVSB-0.2-1P-34
NAKVVSB-0.2-1P-35
NAKVVSB-0.2-1P-36
NAKVVSB-0.2-1P-37
NAKVVSB-0.2-1P-38
NAKVVSB-0.2-1P-39
NAKVVSB-0.2-1P-40
NAKVVSB-0.2-1P-41
NAKVVSB-0.2-1P-42
NAKVVSB-0.2-1P-43
NAKVVSB-0.2-1P-44
NAKVVSB-0.2-1P-45
NAKVVSB-0.2-1P-46
NAKVVSB-0.2-1P-47
NAKVVSB-0.2-1P-48
NAKVVSB-0.2-1P-49
NAKVVSB-0.2-1P-50
NAKVVSB-0.2-1P-51
NAKVVSB-0.2-1P-52
NAKVVSB-0.2-1P-53
NAKVVSB-0.2-1P-54
NAKVVSB-0.2-1P-55
NAKVVSB-0.2-1P-56
NAKVVSB-0.2-1P-57
NAKVVSB-0.2-1P-58
NAKVVSB-0.2-1P-59
NAKVVSB-0.2-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.2251P4.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.2251P4.6

Cargando…

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Resistencia al ruido