(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plegado

Plegado
  • Descuento por volumen

Un tubo flexible de alambre de metal compatible con JIS C 8309 para uso en interiores. No resistente al agua.

[Caracteristicas]
- Una estructura de tubería plisada con un exterior de acero galvanizado posterior, intermedio de acero posterior y una capa interna de papel resistente al agua.
- No se incluye en la categoría japonesa para suministros eléctricos especiales, lo que le permite incrustarlo en concreto y tender un cableado interior de bajo voltaje, similar a la tubería de alambre de acero en condiciones normales y secas.
- Se puede utilizar para cables o alambres IV.
- Usar con accesorios Plica estándar.
- Las rebabas en los extremos de los Plicatubes pueden cortarse las manos. Tratar con cuidado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PZ10
PZ17
PZ24
PZ30
PZ38
PZ50
PZ63
PZ83
PZ101
PZ1710
PZ3010
PZ3810
PZ5010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
1 rollo de longitud
(m)
Radio de curvatura interior mínimo (fijo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.39.25030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.516.65050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028.823.82570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.929.32590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.937.125150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054.949.120200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.162.610310
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-88.181.010400
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-107.3100.26500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021.516.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034.929.31090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-42.937.110150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1054.949.110200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de temperatura(℃) -40 a 105 Estándar JIS C3809, PSE Material Tira de acero galvanizado, tira de acero, papel resistente al agua