(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Acoplamiento roscado combinado para conectar el tubo plica y el conducto de acero.
· Adecuado para conexiones para conductos eléctricos de acero fino.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KC17 |
KC24 |
KC30 |
KC50 |
Cargando…
Tipo | Acoplamiento | Material | Zinc Die-Cast | Aplicación | Impermeable |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura(℃) | -50 a 150 | Materiales primarios | Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) | Tratamiento de superficies | Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) |
Estándar | JIS C8350, PSE |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente