(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubierta de vinilo K-Flex con tubo de conducto de alambre flexible de metal (alta resistencia al aceite y al movimiento)

Cubierta de vinilo K-Flex con tubo de conducto de alambre flexible de metal (alta resistencia al aceite y al movimiento)
  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KPF10
KPF12
KPF16
KPF22
KPF28
KPF36
KPF42
KPF54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Pulgada nominal 1 rollo de longitud
(m)
Radio de curvatura central mínimo (fijo)
(mm)
Radio de curvatura central mínimo (movido)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.210.01/4303580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.712.33/8304590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.115.81/23050110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.420.83/42060140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.226.412075170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.035.01-1/415110210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47.740.01-1/215150250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59.751.3210250450

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Negro Rango de temperatura(℃) -5 a 60 Propiedades Alta resistencia al aceite, alta tolerancia a la flexión, resistente al agua, forma suave
Estándar MAS Material Cordón PP, tira de acero galvanizado, vinilo resistente al aceite Grado de protección IP67