(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2,50 mm a 5,08 mm. (Carcasa de acoplamiento: 51191, terminal conforme: 5241)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
5240-02 |
5240-03 |
5240-04 |
5240-021 |
5240-031 |
5240-041 |
5240-051 |
5240-061 |
5240-081 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 3 | Voltaje permitido(V) | 250 |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Pitch(mm) | 2.50 | Numero de fila | 1 | Cerradura de acoplamiento | Presente |
Material | NYLON 66 | Notas | UL94V-0 | Terminal conforme | 5241 |
Compañero de apareamiento | 51191,5102 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente