(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector Micro-Fit3.0 ™ (43020)

Conector Micro-Fit3.0 ™ (43020)
  • Descuento por volumen

Un conector Molex de 3.00 mm de paso. Disponible en una variedad de formas de montaje y postes, incluyendo cable a cable, cable a placa de circuito y tipos de placa a placa. La corriente nominal máxima es de 5.0 A, y también tenemos productos compatibles con otras marcas. Una vivienda. (Vivienda de acoplamiento: 43025)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
43020-0600
43020-1000
43020-1200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 5 Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 3.00
Numero de fila 2 Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Presente
Color Negro Compañero de apareamiento 43025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm