(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (56134)

Terminal de placa de circuito de paso de 2,0 mm MicroClasp® (56134)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas similares de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). Tipo de ángulo (carcasas compatibles: 51242/51353/51382)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

56134-9000

 
Número de Parte
56134-9000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
9,000 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Revestimiento terminal Estaño Tamaño aplicable AWG 22, 24, 26, 28 Terminal conforme 500915, 51242, 51353, 51382

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm