(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de acción simple Serie WF【8-50 piezas por paquete】

Conector de acción simple Serie WF
  • Descuento por volumen

Un conector que permite conexiones de cables fáciles mediante la operación de palanca.
[Caracteristicas]
· Los cables se pueden conectar fácilmente mediante la operación de palanca, sin la necesidad de terminales o herramientas de crimpado.
· Permite que los cables se desconecten, conecten y reutilicen repetidamente.
· Se pueden conectar y utilizar diferentes tipos de cables, como cables individuales, cables trenzados y cables trenzados IV 7.
· Fuerte contra las vibraciones y no se soltará, lo que significa que no hay necesidad de volver a apretar ni mantenimiento.
[Aplicaciones]
· Para retransmitir y ramificar las fuentes de alimentación de los estéreos de automóviles. LED de retransmisión y ramificación.
Conexión de nuevas fibras sintéticas y fuentes de alimentación en paneles de control. Cables de conexión de diferentes espesores y tipos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WF-2
WF-2BP
WF-3
WF-3BP
WF-5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Tipo de producto

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102Para 2 líneas

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102Para 2 líneas (producto blíster)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Para 3 líneas

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Para 3 líneas (producto blíster)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105Para 5 líneas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X WF
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 20
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas PSE Color Gris Cable aplicable alambre trenzado / De un solo cable / Alambre trenzado IV7
Cable aplicable Cable trenzado: 0.08 a 4 mm2, IV 7 piezas: 0.08 a 2.5 (3.5) mm2, cable simple: ø0.65 a 2 mm, diámetro exterior de revestimiento máximo: ø4.1 mm Notas Palanca de operación (naranja) incluida