(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector PH Pin Header (Montaje Vertical)【50 piezas por paquete】

Conector PH Pin Header (Montaje Vertical)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Misumi (JST) hacer. Para montaje vertical de paso de 2.0 mm con un contacto macho incorporado. 1 paquete contiene 50 piezas

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Sensor
  • Motor
  • Inserción

● Este es un encabezado de pin de modelo de montaje vertical con un contacto macho (pin),
que está incorporado de antemano.
● El paso de contacto es de 2.0 mm.
• Disponible de Misumi como paquete; este producto tiene un número de modelo original de Misumi.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 50 piezas / paquete

(i)Advertencia

Especificaciones

Encabezado de clavija del conector PH (montaje vertical): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 50 piezas

Número de modeloNúmero de núcleos
B2B-PH-K-S-50P2
B3B-PH-K-S-50P3
B4B-PH-K-S-50P4
B5B-PH-K-S-50P5
B6B-PH-K-S-50P6
B8B-PH-K-S-50P8
B9B-PH-K-S-50P9
B10B-PH-K-S-50P10
B12B-PH-K-S-50P12

Más información

Encabezado de clavija del conector PH (montaje vertical): imagen relacionada
Número de Parte
B2B-PH-K-S-50P
B3B-PH-K-S-50P
B5B-PH-K-S-50P
B6B-PH-K-S-50P
B8B-PH-K-S-50P
B10B-PH-K-S-50P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Especificaciones comunes del conector VH

● Un conector de nylon compacto de alta capacidad, ampliamente utilizado en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 3.96 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75122

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 5 A (*)
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG22 a 18 (0,33 a 0,83 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

* When BVH-21T-P1.1 is used

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Especificaciones comunes del conector PH

● Conectores compactos de nylon de alta densidad, ampliamente utilizados en dispositivos FA, etc.
● Presenta un paso de contacto de 2.0 mm, una altura de montaje del conjunto de 7.5 mm y un grosor de 4.5 mm.
● La buena calidad de rendimiento y la estabilidad de uso se deben a los estándares UL / CSA / TUV.
UL: E60389
CSA: LR20812
TUV: R75087

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 100 VAC / VDC
Corriente nominal 2 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 a 24 (0.05 a 0.22 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 0.9 a 1.5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Serie de conectores iniciales P / Q / R Iniciales de la serie P · Q · R PH Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 100
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL / TUV / CSA Método de separación Otros