(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO (Números de pieza)

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· MIXO.
· Insertos y contactos modulares MIXO.
· Admite grandes corrientes de hasta 200 A, alto voltaje de hasta 5, 000 V, alta densidad, tuberías de aire, LAN y USB.
· Admite fibra óptica, coaxial y conectores Dsub9Pin.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CX 01 BM

 
Número de Parte
CX 01 BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1Conexión de cable1050RizarRectoUL / CCC / CSAConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.1 polo + escudo / Blindaje conector coaxial BUS-GOST-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CX 01 BM de la serie Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO.

Products like this...

Número de Parte
CX 01 9VF
CX 01 9VM
CX 01 BF
CX 01 UF
CX 01 UM
CX 01 YF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)9Conexión de cable550RizarRecto-Adaptador de módulo para conector D-SUB0.08 a 0.5228 a 20---Con conector / Inserto hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)9Conexión de cable550RizarRecto-Adaptador de módulo para conector D-SUB0.08 a 0.5228 a 20---Inserto macho / Con conector---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable1050RizarRectoCCC / CSA / ULConector hembra0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.Blindaje conector coaxial BUS / 1 polo + escudo-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable---Recto-Inserto hembra---25+80-Con USB hembra - conector hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)-Conexión de cable---Recto-Inserto macho---25+80-Sin conector USB macho---
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable2001000RizarRecto-Inserto hembra16 a 706 a 2/0-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm