(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· MIXO.
· Insertos y contactos modulares MIXO.
· Admite grandes corrientes de hasta 200 A, alto voltaje de hasta 5, 000 V, alta densidad, tuberías de aire, LAN y USB.
· Admite fibra óptica, coaxial y conectores Dsub9Pin.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CR TT
CX 01 9VF
CX 01 9VM
CX 01 BF
CX 01 BM
CX 01 UF
CX 01 UM
CX 01 YF
CX 01 YM
CX 01 YPEF
CX 01 YPEM
CX 02 4AF
CX 02 4AM
CX 02 4BF
CX 02 4BM
CX 02 7F
CX 02 7M
CX 02 BF
CX 02 BM
CX 02 GF
CX 02 P
CX 03 4BF
CX 03 4BM
CX 03 4F
CX 03 4M
CX 03 P
CX 04 BF
CX 04 BM
CX 04 XF
CX 04 XM
CX 05 SM
CX 06 CF
CX 06 CM
CX 08 BF
CX 08 BM
CX 08 CF
CX 08 CM
CX 1/2 BDF
CX 1/2 BDM
CX 3/4 XDF
CX 3/4 XDM
CX 12 DF
CX 12 DM
CX 17 DF
CX 17 DM
CX 20 CM
CX 25 IF
CX 25 IM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10--------Tubo de contracción térmica---40+125----Para conductores con diámetro exterior ø <10 mm
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)9Conexión de cable550RizarRecto-Adaptador de módulo para conector D-SUB0.08 a 0.5228 a 20---Con conector / Inserto hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)9Conexión de cable550RizarRecto-Adaptador de módulo para conector D-SUB0.08 a 0.5228 a 20---Con conector / Inserto macho---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable1050RizarRectoUL / CCC / CSAConector hembra0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.1 polo + escudo / Blindaje conector coaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1Conexión de cable1050RizarRectoUL / CCC / CSAConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.1 polo + escudo / Blindaje conector coaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable---Recto-Inserto hembra---25+80-Con USB hembra - conector hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)-Conexión de cable---Recto-Inserto macho---25+80-Sin conector USB macho---
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable2001000RizarRecto-Inserto hembra16 a 706 a 2/0-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1Conexión de cable2001000RizarRecto-Inserto macho16 a 706 a 2/0-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Hembra (socket)1Conexión de cable200-RizarRecto-Inserto hembra16 a 706 a 2/0-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho (enchufe)1Conexión de cable200-RizarRecto-Inserto macho16 a 706 a 2/0-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Conexión de cable401000Tornillo de fijaciónRectoUL / CSAInserto hembra2.5 a 814 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femenino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)2Conexión de cable401000Tornillo de fijaciónRectoUL / CSAInserto macho2.5 a 814 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Conexión de cable401000Tornillo de fijaciónRectoUL / CSAInserto hembra6 a 1010 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto femenino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)2Conexión de cable401000Tornillo de fijaciónRectoUL / CSAInserto macho6 a 1010 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Conexión de cable701000RizarRecto-Inserto hembra10 a 258 a 3-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Conexión de cable701000RizarRecto-Inserto macho10 a 258 a 3-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable-50-RectoUL / CCC / CSAInserto hembra---40+70Resina termoplástica resistente al fuego.-Los conectores compatibles son CCFA, CCFD0.3 a 4.0GOSTPara conectores de blindaje x2 y conectores de bus
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)-Conexión de cable-50-RectoUL / CCC / CSAInserto macho---40+70Resina termoplástica resistente al fuego.-Los conectores compatibles son CCMA, CCMD0.3 a 4.0GOSTPara conectores de blindaje x2 y conectores de bus
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)2Conexión de cable1001000RizarRectoUL / CUL / CCCInserto hembra16 a 356 a 2-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10--Conexión de cable--[Otros] InserciónRectoUL / CCC / CSAInserto para 2 polos---40+80Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara tubos con diámetro interno ø6.0
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable40500RizarRecto-Inserto hembra1.5 a 1016 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable40500RizarRecto-Inserto macho1.5 a 1016 a 8-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)3Conexión de cable40400/690RizarRectoUL / CSAInserto hembra1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.-Diámetro del cable: 5 mm máx.GOSTPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)3Conexión de cable40400/690RizarRectoUL / CSAInserto macho1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.-Diámetro del cable: 5 mm máx.GOSTPara contactos masculinos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-3Conexión de cable--[Otros] InserciónRectoUL / CCC / CSAInserto para 3 polos---40+80Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara tubos con diámetro interior ø1.6 a 4.0
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable---RectoUL / CCC / CSAConector hembra0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.4 polos + escudo / Blindaje conector multiaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable---RectoUL / CCC / CSAConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.4 polos + escudo / Blindaje conector multiaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable40830RizarRecto-Inserto hembra1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable40830RizarRecto-Inserto macho1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)5Conexión de cable16400[Otros] Tipo de primaveraRectoUL / CCC / CSAInserto macho0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GL, GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)6Conexión de cable16500RizarRectoUL / CCC / CSAInserto hembra0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

50 Días o más

10Macho (enchufe)6Conexión de cable16500RizarRectoUL / CCC / CSAInserto macho0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)8Conexión de cable550RizarRectoUL / CCC / CSAConector hembra0.08 a 0.5228 a 20-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.8 polos + escudo / Blindaje conector multiaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)8Conexión de cable550RizarRectoUL / CCC / CSAConector macho0.08 a 0.5228 a 20-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.8 polos + escudo / Blindaje conector multiaxial BUS-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)8Conexión de cable16400RizarRectoUL / CCC / CSAInserto hembra0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GOSTPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)8Conexión de cable16400RizarRectoUL / CCC / CSAInserto macho0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GOSTPara contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable1050-Recto-Inserto hembra0.14 a 2.526 a 14---Adaptador de inserción 1 conector de pantalla + 2 para poste auxiliar (contacto 10 A)---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)-Conexión de cable1050-Recto-Inserto macho0.14 a 2.526 a 14---Adaptador de inserción 1 conector de pantalla + 2 para poste auxiliar (contacto 10 A)---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)7Conexión de cable40/10830RizarRecto-Inserto hembra1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)7Conexión de cable40/10830RizarRecto-Inserto macho1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)12Conexión de cable10250RizarRectoUL / CCC / CSAInserto hembra0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)12Conexión de cable10250RizarRectoUL / CCC / CSAInserto macho0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)17Conexión de cable10160RizarRecto-Inserto hembra0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)17Conexión de cable10160RizarRecto-Inserto macho0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)20Conexión de cable16500RizarRectoUL / CUL / CSAInserto macho0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GOSTPara contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)25Conexión de cable450RizarRecto-Inserto hembra0.08 a 0.5228 a 20-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)25Conexión de cable450RizarRecto-Inserto macho0.08 a 0.5228 a 20-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C