(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de metal

Conectores rectangulares - D-sub, blindaje EMI, cubierta de metal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por JST. Campana metálica robusta y fácil de montar.

  • Ahorro de espacio
  • Contramedida EMI

● Campanas de conector D-sub modelo D-sub de contacto de prensa comunes y ampliamente utilizadas. La superficie superior de la campana de acero dulce está chapada en níquel para obtener el máximo beneficio del efecto EMI cuando se conecta a cables blindados.
● Forma de caja para una cobertura completa de la parte de conexión para el conector y el cable, etc., proporcionando un efecto de protección de alto estándar contra la intrusión de ruido.
● La tuerca de la tapa que sujeta el capó también sujeta los cables, lo que permite una fuerza de retención de alto estándar en la abrazadera.
● Pequeño y liviano, así como superior en resistencia gracias al uso del acero dulce prensado.


· No se puede usar con los siguientes conectores D-sub.
· El modelo de 50 núcleos (alta densidad de 78 núcleos) no está en producción.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Tipo tornilloPeso
g
J-C9-2C9 (15)M2.6 corto8.2
J-C15-2C15 (26)12.3
J-C25-2C25 (44)18.8
J-C37-2C37 (62)30.8
J-C9-1C9 (15)# 4-40 Corto8.6
J-C15-1C15 (26)12.4
J-C25-1C25 (44)18.8
J-C37-1C37 (62)30.5
(Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd)

Más información

Conector D-Sub de contramedida EMI con cubierta metálica: imagen relacionada

Conector D-Sub de contramedida EMI con cubierta metálica: imagen relacionada

Material / acabado

ArtículoMaterialAcabado
Cubierta protectora A, BAcero suaveNiquelado con sustrato de cobre
Tuerca de cubiertaPBT lleno de vidrioUL94V-0, negro
Anillo EAcero inoxidable-
Tornillo de bloqueoAcero suaveNiquelado con sustrato de cobre

Número de Parte
J-C9-1C
J-C9-2C
J-C15-1C
J-C15-2C
J-C25-1C
J-C25-2C
J-C37-1C
J-C37-2C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109 ~ 15# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

109 ~ 15M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015 ~ 26# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1015 ~ 26M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 ~ 44# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025 ~ 44M2.6 corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037 ~ 62# 4-40 Corto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037 ~ 62M2.6 corto

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Clasificación del IP N/A