(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo trenzado de protección - Serie FLS, estañado, resistente al calor, flexible

Tubo trenzado de protección - Serie FLS, estañado, resistente al calor, flexible
  • Descuento por volumen

Tubo trenzado con blindaje altamente resistente a los CEM que está envuelto en papel de cobre estañado para roscas resistentes al calor.

[Caracteristicas]
Tubo protector que se reticula envolviendo una lámina de cobre con campana sobre un poliéster resistente al calor.
Debido a la excelente extensibilidad y al hecho de que el blindaje se adelgaza con el uso de papel de cobre, el blindaje es óptimo para los cables que se utilizan para las partes del codo o las piezas móviles.
La extensibilidad doble significa que se puede agregar cableado adicional después de la instalación inicial.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FLS-3-1
FLS-3-5
FLS-3-10
FLS-3-100
FLS-6-1
FLS-6-5
FLS-6-10
FLS-6-100
FLS-9-1
FLS-9-5
FLS-9-10
FLS-9-100
FLS-12-1
FLS-12-5
FLS-12-10
FLS-12-100
FLS-19-5
FLS-19-10
FLS-19-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro plegable natural
(mm)
Diámetro máximo expandido
(mm)
Largo total
(m)
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10465
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104610
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1046100
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107131
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071310
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10713100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10111710
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101117100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013221
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-13225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10132210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101322100
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1021385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10213810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-2138100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Plateado Función de Protección (Resistencia Ambiental) Resistencia al Calor / Otro Material Poliéster / lámina de cobre estañado
Color Plata Estándar Prueba de combustión del vehículo Propiedades Flexibilidad / resistencia al calor